I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Funzionamento interno di un relè PLC-INTERFACE con lead frame
Commutazione affidabile dei segnali, in spazi ridotti
I sistemi di relè di Phoenix Contact rappresentano un'interfaccia potente e affidabile tra il controllore e le periferiche dell'impianto. La tecnologia lead frame nella serie di relè PLC-INTERFACE fornisce una solida base per commutazione, isolamento e amplificazione dei segnali affidabili. Inoltre, vengono utilizzati anche relè elettromeccanici e a stato solido: questa combinazione viene comprovata giorno dopo giorno, in milioni di cicli di commutazione in applicazioni e circuiti di relè diversi.
La qualità è al primo posto per Phoenix Contact, quindi anche i piccoli dettagli sono di grande importanza per noi. Con la nostra produzione di parti in plastica e metallo, realizziamo parti che costituiscono la base dei componenti di alta qualità. Inoltre, testiamo il 100% dei prodotti. Per garantire che le idee di prodotto innovative vengano costantemente implementate nei reparti di progettazione e sviluppo, il know-how e le competenze interne vengono ulteriormente ampliati.
PLC-INTERFACE - Diversità con sistema
Tecnologia lead frame
La tecnologia lead frame della serie di relè PLC-INTERFACE costituisce la base solida per un'affidabile commutazione, separazione e amplificazione dei segnali: i componenti pressati garantiscono una maggiore resistenza alle vibrazioni. La gestione termica ottimizzata prolunga la durata dei componenti elettronici. Il concetto di sostenibilità viene realizzato con materiali facilmente separabili e relè innestabili.
Adattatore VARIOFACE PLC V8
L'adattatore del cablaggio di sistema consente di collegare rapidamente, in modo semplice e senza errori, i moduli relè con il controllore.
Ampia gamma di accessori
Grazie ai ponticelli a innesto isolati e colorati puoi risparmiare fino al 70% del tempo di cablaggio per i moduli relè PLC. Con una larghezza di installazione di 6,2 mm, l'adattatore per fusibile consente la protezione canale per canale senza richiesta di spazio supplementare sulla guida DIN.
Sistema a relè logico programmabile PLC logic
Commutazione e controllo dei segnali I/O con un sistema altamente compatto e flessibile. Abbina il modulo logico agli appositi moduli relè analogici a tuo piacimento. La struttura modulare consente un'ampia gamma di applicazioni.
PLC logic – Programmazione e configurazione
Regolazione semplice dei parametri e monitoraggio flessibile tramite app con l'adattatore Bluetooth associato. Software LOGIC+ intuitivo da controllare per la rapida realizzazione dei vostri progetti. Integrare la PLC logic in controllori di livello superiore tramite RS-485 (Modbus/RTU).
Varianti per ogni applicazione
Relè elettromeccanici, relè semiconduttori, relè ibridi, contatti a guida forzata, relè per applicazioni in zona 2 (Ex), relè temporizzati multifunzionali, moduli I/O analogici, convertitori di temperatura Pt 100/Pt 1000, relè per motori DC, funzionamento manuale
Frutto di passione, innovazione e spirito pionieristico, il 1997 è un vero punto di svolta per la tecnologia dei relè: per la prima volta la tecnologia lead frame fu integrata nei moduli relè di Phoenix Contact con una larghezza di installazione di 6,2 mm. Ancora oggi una caratteristica unica sul mercato.
Dispositivi di commutazione per un futuro sostenibile
Precursore della All Electric Society
Moduli relè per un futuro sostenibile
Dai un'occhiata con noi dietro le quinte di una produzione completamente automatizzata. Sperimenta lo spirito pionieristico e d'innovazione da una nuova prospettiva. Diamo uno sguardo insieme alle applicazioni di tutto il mondo e scopriamo il futuro. PLC-INTERFACE supporta le tecnologie future in tutte le aree della All Electric Society: Power-to-X, accoppiamento settoriale, energie rinnovabili, automazione industriale, infrastrutture e automazione di edifici. Naturalmente, sempre nel segno della sostenibilità.
Nella visione futura della All Electric Society, un'infrastruttura completa garantisce il trasporto necessario e lo scambio di energia, segnali e dati in tutti i settori della vita e del lavoro. In questo sistema complessivo intersettoriale, l'affidabilità delle operazioni di commutazione è essenziale per il funzionamento sicuro e corretto delle macchine e degli impianti elettrificati.
Tutto su PLC-INTERFACE
Motore dell'innovazione e funzioni Siamo il tuo partner affidabile e il motore dell'innovazione con know-how ingegneristico: forniamo numerosi accessori e funzioni sofisticate per tutte le applicazioni.
Tecnologia Con i nostri moduli relè, potrai fare affidamento su una tecnologia innovativa per un'ampia gamma di varianti standard ed elettroniche ad ingombro ridotto, facilità d'utilizzo e cablaggio senza utensili.
Applicazioni Con PLC-INTERFACE avrai la certezza di soddisfare in sicurezza i requisiti tecnici e normativi grazie a una tecnologia innovativa.
Sostenibilità La sostenibilità è una componente essenziale dell'intero ciclo di vita dei relè PLC-INTERFACE. Riduzione dell'imballaggio, relè sostituibili, impronta di CO₂ trasparente e materiali facilmente separabili per un riciclaggio ottimale.
Pronti per il futuro Grazie all'elettrificazione, siamo precursori in importanti tematiche del futuro, come la digitalizzazione, l'energia senza emissioni di CO₂ e il Power-to-X, in tutti i settori e gli ambiti.