Protezione dei semiconduttori monofase, tensione in ingresso: 24 V DC, corrente d'uscita: 20 A, interruttore a tensione zero
Contattori statici
I contattori statici sono nettamente superiori ai contattori meccanici in termini di velocità di commutazione, vita elettrica e robustezza. In ambienti polverosi o in atmosfere chimicamente aggressive, i contattori statici funzionano in modo affidabile e con tempi di commutazione stabili. Garantiscono la commutazione silenziosa e priva di usura di carichi ohmici e induttivi. I contattori statici della serie CONTACTRON sono disponibili per reti monofase e trifase e, in base al tipo, offrono anche una funzione di inversione.
Protezione dei semiconduttori monofase, tensione in ingresso: 24 V DC, corrente d'uscita: 30 A, interruttore a tensione zero
Contattore statico trifase, tensione d'ingresso: 24 V DC, corrente d'uscita: 20 A, interruttore a tensione zero
Contattore statico trifase, tensione d'ingresso: 24 V DC, corrente d'uscita: 30 A, interruttore a tensione zero
Contattore statico trifase, tensione d'ingresso: 24 V DC, corrente d'uscita: 10 A, interruttore a tensione zero
Relè elettronico con inversione di marcia, per la gestione diretta di utilizzatori nella rete trifase, con LED e circuito di protezione, uscita: 110-550 V AC/3 x 9 A
Protezione dei semiconduttori monofase, tensione in ingresso: 24 V DC, corrente d'uscita: 50 A, interruttore a tensione zero
Relè invertitore di carico trifase per semiconduttori con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 2 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico
Protezione dei semiconduttori monofase, tensione in ingresso: 230 V AC, corrente d'uscita: 30 A, interruttore a tensione zero
Protezione dei semiconduttori monofase, tensione in ingresso: 230 V AC, corrente d'uscita: 20 A, interruttore a tensione zero
I vantaggi con i nostri contattori statici
- Commutazione affidabile e veloce grazie all'elettronica antiusura
- Robustezza: resistenza a vibrazioni e urti
- Cablaggio semplice grazie al circuito di asservimento integrato e al collegamento dei carichi
- Potenza di commutazione fino a 18,5 kW
- Avviamento diretto e inversione di motori trifase asincroni
Nuovi prodotti
Contattori statici trifase
Attivazione rapida, robusta e duratura
I contattori statici commutano in modo silenzioso e senza usura carichi diversi in ambienti industriali. Usufruisci di frequenze di commutazione elevate e di una commutazione senza carico nel passaggio a zero con una larghezza ridotta.
Caratteristiche principali
- Gamma di prodotti completa
- Commutazione rapida e priva di usura
- Intervallo di temperatura: -40 °C … +60 °C
- Robustezza e resistenza a vibrazioni e urti
- Correnti di commutazione fino a 30 A
- Maggiore disponibilità dell'impianto
- Range tensione di esercizio maggiore fino a 660 V AC
I vantaggi
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie a una larghezza di installazione ridotta
- Maggiore durata rispetto alle soluzioni elettromeccaniche grazie alla tecnologia dei semiconduttori esenti da usura
- Gestione ottimale del calore grazie al dissipatore integrato
Commutazione di grossi carichi a corrente alternata
Commutazione senza disturbi nella rete elettrica: i contattori statici di Phoenix Contact effettuano la commutazione solo per passaggio dallo zero. Ciò comporta quindi l'assenza di impulsi di disturbo ad alta frequenza.
Altri vantaggi nella pratica:
- Comando semplice con varianti con tensione d'ingresso da 24 V DC o 230 V AC
- Circuito di asservimento e collegamento dei carichi integrati
- In caso di surriscaldamento del modulo, un fusibile termico opzionale si spegne