Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING con MOSFET

Moduli di ridondanza attivi

Il modulo di ridondanza attivo QUINT S-ORING disaccoppia le reti di alimentazione con MOSFET e instrada le linee separatamente al carico. In combinazione con gli alimentatori QUINT POWER, la tensione d'ingresso e il disaccoppiamento vengono costantemente monitorati. Il modulo di ridondanza attivo QUINT ORING dispone della ACB Technology (Auto Current Balancing). Questo significa che gli alimentatori sono bilanciati tra loro e hanno pertanto una durata maggiore.

Go to Product Detail Page for item 2907753
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ - Modulo di ridondanza, verniciatura di protezione
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ - Modulo di ridondanza, verniciatura di protezione
2907753
N. ELDAS®: 960920909

Modulo di ridondanza singola QUINT attivo per il montaggio su guida DIN, verniciatura di protezione, ingresso: 12 V DC ... 24 V DC, uscita: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, protezione contro la sovratensione integrata < 28,8 V DC, compreso adattatore universale per guide DIN montato UTA 107/30

I vantaggi

  • Monitoraggio preventivo delle funzioni tramite il monitoraggio costante della tensione d'ingresso e del disaccoppiamento
  • Ridondanza completa fino all'utenza
  • Risparmio di energia del 70% grazie a MOSFET
  • La protezione contro le sovratensioni sull'uscita (OVP) massimizza l'affidabilità operativa
  • Vernice di protezione con omologazione ATEX e IECEx per condizioni ambientali estreme
Modulo di ridondanza attivo QUINT S-ORING

Modulo di ridondanza attivo QUINT S-ORING

Modulo di ridondanza attivo QUINT SINGLE-ORING

Il modulo di ridondanza attivo QUINT S-ORING disaccoppia con MOSFET e garantisce così la massima disponibilità dell'impianto e la massima affidabilità operativa. Le reti di alimentazione vengono disaccoppiate e i cavi vengono temporaneamente separati e condotti fino al carico. In combinazione con gli alimentatori QUINT POWER di 4ª generazione, la tensione d'ingresso e il disaccoppiamento vengono costantemente monitorati. Le varianti Plus e VP con circuito di protezione e Over Voltage Protection (OVP) proteggono le utenze sensibili. Le sovratensioni vengono limitate a < 28,8 V o < 30 V.

  • Variante VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Variante Plus > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING

Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING

Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING con ACB Technology

I nuovi moduli QUINT ORING con ACB Technology assicurano un carico uniforme sugli alimentatori e quindi raddoppiano la durata degli alimentatori ridondanti. Per la prima volta, i moduli di ridondanza con un ampio range di tensione di ingresso offrono anche la ACB Technology per i sistemi di ridondanza da 12 V.

Con un sistema composto da due alimentatori QUINT POWER e un QUINT ORING, la tensione d'ingresso, la corrente d'uscita e il disaccoppiamento vengono monitorati in modo permanente. Un'eventuale perdita di ridondanza viene quindi segnalata tempestivamente. I moduli di ridondanza sono dotati anche di OVP (Over Voltage Protection). In questo modo il carico viene messo a contatto con tensioni >32 V DC, garantendo così la massima disponibilità dell'impianto per tutti i sistemi possibili.

Modulo di ridondanza attivo con ACB Technology

Modulo di ridondanza attivo con ACB Technology

Durata raddoppiata grazie all'ACB Technology

A causa di asimmetrie, succede spesso che un solo alimentatore eroghi la corrente necessaria al carico, mentre l'altro funziona a vuoto. Questa condizione porta a un'eccessiva sollecitazione dell'alimentatore e, di conseguenza, a un rapido invecchiamento.

L'ACB Technology dei moduli QUINT ORING garantisce l'equipartizione della corrente tra gli alimentatori. In tal modo, la differenza di tensione di ingresso fra gli alimentatori viene rilevata in modo continuo e stabilizzata automaticamente fino a uno scostamento pari a 300 mV. La corrente di carico viene così suddivisa in modo completamente simmetrico, raddoppiando la durata del sistema ridondante.

L'uso della moderna tecnologia MOSFET riduce il carico termico fino al 70% rispetto all'uso di un diodo.
Questa minore potenza dissipata permette di evitare l'eccessivo riscaldamento dei componenti del quadro elettrico.

L'affidabilità operativa è il principale obiettivo

La disponibilità svolge generalmente un ruolo fondamentale, specialmente negli impianti di processo. La Over Voltage Protection (OVP) protegge le utenze poste a valle da sovratensioni in uscita superiori a 30 V DC o 28,8 V DC.

Il sistema ridondante composto dall'alimentatore QUINT POWER e dal modulo di ridondanza attivo QUINT4-S-ORING/+ garantisce la massima affidabilità operativa grazie alle certificazioni SIL. Utilizza il sistema in applicazioni con sicurezza funzionale fino a un livello di integrità delle funzioni di sicurezza SIL 3 (IEC 61508).

Sistema di alimentazione di corrente ridondante

Sistema di alimentazione di corrente ridondante