QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ - Modulo di ridondanza, verniciatura di protezione
2907753
E-No: 960920909

Modulo di ridondanza singola QUINT attivo per il montaggio su guida DIN, verniciatura di protezione, ingresso: 12 V DC ... 24 V DC, uscita: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, protezione contro la sovratensione integrata < 28,8 V DC, compreso adattatore universale per guide DIN montato UTA 107/30

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ridondanza completa fino all'utenza
Monitoraggio costante della tensione di ingresso e della linea di disaccoppiamento
Risparmio energetico grazie al disaccoppiamento MOSFET
Protezione contro le sovratensioni sull'uscita di oltre 30 V DC