QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - Modulo di ridondanza
1088206
N. ELDAS®: 960903028

Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING con MOSFET per disaccoppiamento, ACB Technology, Montaggio su guida DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino a una vita elettrica doppia della soluzione ridondante grazie alla suddivisione uniforme del carico
Risparmio energetico
Monitoraggio permanente della ridondanza
Ridondanza completa fino all'utenza

Domande frequenti


È sufficiente che al carico siano collegati solo un "+" e un "-"?

No, si raccomanda vivamente che tutte le uscite siano collegate al carico o alla barra di alimentazione. Questo è l'unico modo per garantire la ridondanza fino al carico. In caso di rottura del cavo sul lato di uscita, il carico può quindi continuare a essere alimentato.


Viene segnalato se c'è una rottura del cavo sul lato di uscita o se un cavo non è collegato?

Sì, se 2.1 o 2.3 non sono collegati, il relè "Red OK" (3.1 - 3.2) si apre e i due LED rossi sul grafico a barre iniziano a lampeggiare.


L'articolo è dotato di una protezione contro le sovratensioni integrata?

Sì, l'articolo dispone di una protezione contro le sovratensioni per tensioni a partire da 32 V. Per proteggere il carico da una tensione pericolosa, il rispettivo ingresso viene disattivato in caso di sovratensione. Ciò significa che il carico può e... Vedi di più

Sì, l'articolo dispone di una protezione contro le sovratensioni per tensioni a partire da 32 V. Per proteggere il carico da una tensione pericolosa, il rispettivo ingresso viene disattivato in caso di sovratensione. Ciò significa che il carico può essere alimentato in modo sicuro tramite l'alimentatore ridondante. L'errore viene segnalato tramite il relè "Red OK" (13/14) e il LED.

Vedi di meno

Cosa significa "ACB"?

"ACB" è l'acronimo di "Auto Current Balancing". Lievi differenze nella tensione di uscita degli alimentatori in parallelo influenzano notevolmente la corrente erogata da un alimentatore. Questa tecnologia bilancia la corrente fino ad una differenza d... Vedi di più

"ACB" è l'acronimo di "Auto Current Balancing". Lievi differenze nella tensione di uscita degli alimentatori in parallelo influenzano notevolmente la corrente erogata da un alimentatore. Questa tecnologia bilancia la corrente fino ad una differenza di tensione di 0,3 V. La durata di vita della soluzione ridondante può essere raddoppiata grazie all'utilizzo uniforme e al carico individuale più basso su un alimentatore.

Vedi di meno


Vedi le FAQ