Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentatore ridondante per applicazioni con requisiti elevati Impianti di ingegneria di processo richiedono un'elevata disponibilità. Brevi interruzioni possono causare costosi tempi di inattività. La sicurezza è garantita da un sistema ridondante a lunga durata che resiste alle condizioni estreme.

Componenti per un alimentatore ridondante montato su una guida DIN

Il sistema di alimentazione sicuro e ridondante con manutenzione predittiva garantisce la massima affidabilità operativa. Con la combinazione degli alimentatori QUINT POWER e dei moduli di ridondanza QUINT S-ORING le reti di alimentazione vengono disaccoppiate e i cavi vengono temporaneamente separati e condotti fino al carico. Oltre alla distribuzione del carico simmetrica e al passaggio dei cavi separato, il sistema offre anche una completa monitorabilità di tutti i componenti. ​

Alimentatore ridondante per applicazioni con requisiti elevati
Protezione contro la sovratensione PLUGTRAB-SEC
Protezione contro la sovratensione affidabile per le tue applicazioni.
Per saperne di più
Protezione contro la sovratensione PLUGTRAB-SEC
Alimentatore QUINT POWER
Potente alimentatore per l'alimentazione 24 V affidabile.
Per saperne di più
Alimentatore QUINT POWER
Modulo di ridondanza QUINT S-ORING
I moduli di ridondanza garantiscono una ridondanza continua fino all'utenza.
Per saperne di più
Modulo di ridondanza QUINT S-ORING
Interruttore di protezione elettronico PTCB
Protezione più sottile secondo le tue esigenze.
Per saperne di più
Interruttore di protezione elettronico PTCB

I vantaggi

  • Ridondanza completa e monitoraggio permanente fino all'utenza
  • Doppia protezione contro la sovratensione del lato secondario con certificazione SIL3
  • Gli interruttori di protezione elettronici impediscono l'interruzione della tensione di uscita sull'elemento di rete in caso di guasto e segnalano le anomalie
  • La protezione contro la sovratensione aumenta notevolmente la disponibilità proteggendo dalle anomalie transitorie
  • Protezione contro la sovratensione a innesto e testabile con Checkmaster2

La soluzione Power Reliability in poche parole