Alimentatori per soluzioni compatte in applicazioni economiche Anche per le applicazioni in cui il risparmio di spazio e la redditività sono di primaria importanza, è necessaria una soluzione con alimentatori sicura.

Alimentatori per soluzioni compatte composte da Power Supply e interruttore di protezione elettronico su guida DIN

La combinazione dell'alimentatore UNO POWER a ingombro ridotto e dell'interruttore di protezione elettronico CBMC garantisce un'elevata disponibilità dell'impianto anche in spazi di installazione ridotti. L'alimentatore UNO POWER offre una semplice diagnostica di sistema della tensione di uscita mediante contatto di commutazione libero da potenziale. Inoltre, consente di risparmiare spazio grazie all'alta densità di potenza e di risparmiare energia grazie all'alta efficienza.

Soluzione con alimentatori compatta
Alimentatore UNO POWER
Alimentatore compatto per applicazioni orientate al prezzo.
Per saperne di più
Alimentatore UNO POWER
Interruttore di protezione elettronico
L'interruttore di protezione elettronico multicanale protegge i tuoi impianti.
Per saperne di più
Interruttore di protezione elettronico

I vantaggi

  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione ridotta
  • Efficace grazie a perdite particolarmente ridotte e a livelli di rendimento elevati
  • Semplice diagnostica di sistema della tensione di uscita mediante contatto di commutazione libero da potenziale e LED DC OK
  • Flessibile grazie alla semplice regolazione della tensione di uscita e della corrente nominale dei singoli canali
  • Componibile senza distanza minima da componenti adiacenti

La soluzione Power Reliability in breve