Alimentazione switching UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 2,5 A, regolabile da 24 V DC ... 29 V DC
Alimentatori con funzionalità di base
Gli alimentatori UNO POWER sono la soluzione perfetta per le applicazioni industriali grazie alla loro elevata densità di potenza ed efficienza. Con una potenza da 25 a 960 W, questi dispositivi compatti alimentano in modo affidabile carichi costanti in installazioni centralizzate e decentralizzate. Particolarmente sottile, la nuova generazione di UNO POWER fino a 90 W si distingue anche per la tecnologia di connessione Push-in e per il campo di tensione esteso fino a 277 V AC.
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 1,3 A, regolabile da 24 V DC ... 29 V DC
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 3,75 A, regolabile da 24 V DC ... 29 V DC
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 2,5 A, regolabile da 10 V DC ... 18 V DC
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 10 A, regolabile da 12 V DC ... 15 V DC
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 10 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 5 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 2,5 A
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 5 A, regolabile da 10 V DC ... 18 V DC
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 1,25 A
I vantaggi
- Alimentazione ottimale di impianti monofase
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione ridotta
- Risparmia energia grazie al rendimento fino al 95%
- Installazione all'aperto e avvio affidabile del dispositivo a -40 °C
- Semplice diagnostica di sistema della tensione di uscita mediante contatto di commutazione libero da potenziale e LED DC OK
Nuovi prodotti
Animazione prodotto
UNO POWER con connessione Push-in
La nuova generazione di alimentatori UNO POWER per l'alimentazione decentralizzata di bassa potenza è stata ulteriormente sviluppata. Gli apparecchi sono ora fino al 36% più compatti. Inoltre, raggiungono un rendimento superiore al 95%.
L'alimentatore di seconda generazione con una potenza di 90 W ha ora una larghezza di installazione di soli 35 mm ed è quindi più stretto di 20 mm rispetto all'alimentatore della generazione precedente.
La tecnologia di connessione Push-in facilita la gestione e riduce il lavoro di cablaggio.
Alimentatori UNO POWER a confronto Decidi tu quale alimentatore UNO POWER è adatto alle tue esigenze:
I nuovi alimentatori UNO POWER con connessione Push-in sono ideali per l'installazione decentrata nelle infrastrutture urbane. Grazie all'ampio intervallo di temperatura e alla confezione standard di grandi dimensioni, i dispositivi possono essere utilizzati in modo flessibile.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
| Range di tensione di ingresso | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
| Campo di regolazione della tensione di uscita | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
| Corrente nominale di uscita (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
| Potenza di uscita (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| Rendimento | tipo 91,9 % (230 V AC) | tipo 93 % (230 V AC) | tipo 95 % (230 V AC) | tipo 89,7 % (230 V AC) |
| Dimensioni articolo (LxAxP) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto |
Confronto tra efficienza energetica e costi con l'utilizzo dell'alimentatore UNO POWER
Massima efficienza energetica
L'utilizzo dell'alimentatore UNO POWER consente di risparmiare molta energia rispetto ai prodotti comuni disponibili sul mercato grazie alle ridotte perdite di carico a vuoto, inferiori a 0,3 W, e al rendimento ottimizzato. I rendimenti di max 95% del carico nominale consentono la conversione di una parte minima di energia elettrica in energia termica indesiderata.
Vista frontale dell'alimentatore UNO POWER
Compatto e potente fino a 960 W
Gli alimentatori UNO POWER da 120 a 960 W forniscono una potenza elevata in uno spazio ridotto. La larghezza di installazione ridotta e la componibilità diretta con i componenti vicini consentono di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Sul potenziometro è possibile regolare la tensione di uscita impostando valori compresi tra 24 e 28 V DC.
- 24 V DC / 5 A per 120 W a una larghezza di installazione di 35 mm
- 24 V DC / 10 A per 240 W a una larghezza di installazione di 45 mm
- 24 V DC / 20 A per 480 W a una larghezza di installazione di 59 mm
- 24 V DC / 40 A per 960 W a una larghezza di installazione di 126 mm
Alimentatore UNO POWER
Ampia gamma di prodotti
Gli alimentatori UNO POWER offrono diverse classi di potenza da 25 a 960 W con tensioni di uscita da 5 a 48 V DC. UNO POWER consente tensioni d'ingresso da 85 a 305 V AC e funziona in maniera affidabile anche in caso di oscillazioni di tensione della rete di alimentazione. Con tensioni d'ingresso da 264 fino a 575 V AC viene utilizzato il dispositivo da 2 AC con 24 V e 90 W.
UNO POWER – ampia gamma di applicazioni
Ampia gamma di applicazioni
Alcuni dispositivi UNO POWER sono certificati a norma UL 1310/508 Listed Class 2. I dispositivi con una potenza che va da 25 a un massimo di 90 W sono quindi particolarmente adatti all'uso nei mercati americani.
L'ampia gamma di prodotti e il range di temperatura esteso da -25°C a +70°C (avvio del dispositivo a -40 °C) permettono di utilizzare gli alimentatori UNO POWER in modo flessibile. I dispositivi sono inoltre caratterizzati da una resistenza alle vibrazioni particolarmente elevata e da un'alta resistenza alle interferenze EMC.