UNO2-PS/1AC/24DC/30W/PT - Alimentatore
1399932

Alimentazione switching, UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 1,3 A, regolabile da 24 V DC ... 29 V DC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione estremamente ridotta
Risparmio energetico grazie all'elevata efficienza
Installazione outdoor ad un range di temperature da -25 °C ... +70 °C