Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentatori per guida DIN

Alimentatori per guida DIN

Grazie alle loro diverse funzionalità, classi di potenza e strutture, i nostri alimentatori per guida DIN sono il partner giusto per la tua applicazione. Massimizzate la disponibilità del vostro impianto con alimentatori di alta qualità e tecnologicamente all'avanguardia. Scegliete tra le nostre famiglie di prodotti in base alle vostre esigenze.

Alimentatori QUINT POWER

Alimentatori QUINT POWER

QUINT POWER: massima funzionalità

Per garantire la massima disponibilità del tuo impianto, i nostri alimentatori ad alte prestazioni QUINT POWER con tecnologia SFB sono particolarmente adatti.

  • Ingresso AC o DC: monofase, trifase
  • Uscita DC: potenza fino a 1.000 W
  • Tensioni: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
Alimentatori TRIO POWER

Alimentatori TRIO POWER

TRIO POWER: robusto con funzioni standard

L'affidabile alimentatore TRIO POWER è la soluzione Plug and Play per il quadro elettrico. Come opzione è disponibile con protezione dei dispositivi multicanale integrata.

  • Ingresso AC: monofase, trifase
  • Uscita DC: potenza fino a 1.000 W
  • Tensioni: 12, 24, 48, 72 V DC
  • Protezione dei dispositivi integrata: quattro e otto canali
Alimentatori UNO POWER

Alimentatori UNO POWER

UNO POWER: compattezza con funzioni base

Grazie all'elevata densità di potenza, gli alimentatori UNO POWER rappresentano la soluzione perfetta per carichi fino a 960 W, soprattutto nelle cassette di distribuzione compatte.

  • Ingresso AC: monofase
  • Uscita DC: potenza fino a 960 W
  • Tensioni: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
Alimentatori STEP POWER

Alimentatori STEP POWER

STEP POWER: per l'automazione di edifici

Gli alimentatori STEP POWER sono particolarmente indicati per l'automazione di edifici: sia nell'industria che nel contesto abitativo. Grazie alla dispersione minima durante il funzionamento a vuoto e all'elevato rendimento, questi dispositivi garantiscono la massima efficienza energetica delle applicazioni decentralizzate.

  • Ingresso AC o DC: monofase
  • Uscita DC: potenza fino a 120 W
  • Tensioni: 5, 12, 15, 24, 48 V DC