Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentatori TRIO POWER con funzionalità standard

Alimentatori con funzionalità standard

Gli alimentatori TRIO POWER offrono una struttura compatta, una facile gestione e funzioni di diagnostica intelligenti. Un interruttore di protezione integrato opzionale rende TRIO POWER un prodotto versatile per la costruzione di macchine e impianti e ne garantisce la massima disponibilità.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio grazie alla larghezza di installazione ridotta e alla componibilità diretta
  • Robusto e affidabile grazie al boost dinamico con una prestante curva caratteristica di uscita
  • Facile utilizzo grazie alla tecnologia di connessione Push-in
  • Diagnostica intelligente grazie ai LED multicolore e al contatto collettivo per una chiara visualizzazione dello stato, come opzione con IO-Link
  • Elevata disponibilità dell'impianto: alimentazione e protezione in un unico dispositivo grazie all'interruttore di protezione multicanale integrato

Nuovi prodotti

Alimentatore TRIO POWER per guide DIN
Alimentatore TRIO POWER su guida DIN
Alimentatore TRIO POWER con circuito stampato con verniciatura di protezione

Alimentatori per la costruzione di macchine

Soluzione Plug and Play compatta

I nuovi alimentatori con tensioni speciali e uscita NEC Classe 2 ampliano la gamma di prodotti della famiglia TRIO POWER. I dispositivi convincono per la loro struttura poco ingombrante, l'alimentazione robusta e affidabile, la semplicità di utilizzo e la diagnostica intelligente.

Caratteristiche principali

  • Boost dinamico fino al 150% per 5 s
  • Prestante curva caratteristica di uscita
  • Contatto di segnalazione collettiva e LED multicolore
  • Profondità ridotta di soli 125 mm
  • Intervallo di temperatura esteso: -25 °C … +70 °C, Start-up type tested: -40 °C

I vantaggi

  • Risparmio di spazio grazie alla larghezza di installazione e alla profondità di installazione ridotta, nonché alla componibilità
  • Robustezza e affidabilità grazie al boost dinamico con una prestante curva caratteristica di uscita per avviare carichi complessi
  • Diagnostica intelligente grazie a LED multicolore e al contatto collettivo per una chiara visualizzazione dello stato
  • Facilità di utilizzo grazie alla tecnologia di connessione Push-in, ai campi di siglatura, all'identificazione delle spellature e all'impostazione a prova di manomissione

Alimentatori per la costruzione di macchine

Soluzione Plug and Play con protezione dei dispositivi

I nuovi alimentatori trifase TRIO POWER con protezione dei dispositivi integrata e multicanale convincono per il design compatto, l'alimentazione solida e affidabile, la facilità di gestione, la diagnostica intelligente e l'interfaccia IO-Link.

Caratteristiche principali

  • Protezione dei dispositivi a 8 canali
  • Gestione prioritaria dei carichi
  • Boost dinamico: fino a 150% per 5 s
  • Segnalazione completa: contatto di segnalazione collettiva, LED multicolore e interfaccia IO-Link
  • Ripristino dei canali grazie al reset da remoto

I vantaggi

  • Alimentazione e protezione in un unico dispositivo grazie alla protezione integrata dei dispositivi
  • Costi di installazione ridotti grazie alla riduzione del 70% del lavoro di cablaggio e montaggio
  • Messa in servizio semplificata grazie al comando manuale intuitivo o alla parametrizzazione tramite IO-Link
  • Elevata disponibilità grazie alla gestione prioritaria dei carichi con automonitoraggio intelligente
  • Risparmio di spazio grazie alla ridotta larghezza di installazione, profondità e componibilità

Alimentatori robusti per la costruzione di macchine

Per condizioni estreme

Gli alimentatori TRIO POWER con circuito stampato con verniciatura di protezione sono adatti ad ambienti estremi. La verniciatura protegge da polvere, gas corrosivi e umidità. Vengono evitati anche guasti dovuti a correnti superficiali nonché alla corrosione e alla migrazione elettrochimica.

Caratteristiche principali

  • Boost dinamico: fino a 150% per 5 s
  • Prestante curva caratteristica di uscita
  • Contatto di segnalazione collettiva e LED multicolore
  • Profondità ridotta di soli 125 mm
  • Range di temperatura esteso: -25 °C … +70 °C, Startup type tested: -40 °C

I vantaggi

  • Risparmio di spazio grazie alla larghezza di installazione ridotta e alla componibilità diretta
  • Robusti e affidabili grazie al boost dinamico con una prestante curva caratteristica di uscita per avviare carichi complessi
  • Diagnostica intelligente grazie a LED multicolore e al contatto collettivo per una chiara visualizzazione dello stato
  • Facilità di utilizzo grazie alla tecnologia di connessione Push-in, ai campi di siglatura, all'identificazione delle spellature e all'impostazione a prova di manomissione

Alimentatori TRIO POWER

Alimentatori TRIO POWER

L'alimentatore performante Disponibile come opzione con interruttore di protezione integrato

L'alimentatore TRIO POWER è la soluzione Plug and Play per il quadro elettrico: disimballare, collegare, pronto.

L'alimentatore da 24 V è disponibile in due varianti:

  • Come alimentatore standard per un'alimentazione affidabile da 24 V
  • Come alimentatore con interruttore di protezione multicanale integrato

Compatta, robusta e sempre affidabile Tutti i vantaggi in dettaglio

Alimentatore TRIO POWER nel quadro elettrico
Alimentatore TRIO POWER nel quadro elettrico
Cablaggio dell'alimentatore TRIO POWER
Alimentatore TRIO POWER nel quadro elettrico
Alimentatore con protezione dei dispositivi integrata nel quadro elettrico
Alimentatore TRIO POWER nel quadro elettrico

La tecnologia di connessione frontale disposta in verticale consente di ottenere larghezze di installazione ridotte e di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Grazie alla componibilità diretta, con TRIO POWER è possibile sfruttare al massimo lo spazio disponibile. La ridotta profondità di montaggio consente l'installazione in piccole custodie di 210 mm.

Alimentatore TRIO POWER nel quadro elettrico

TRIO POWER offre un pacchetto potente per la tecnica di azionamento con una potenza di uscita fino a 960 W in 1 AC e 3 AC. Il boost dinamico (150%/5 s) consente l'attivazione di carichi pesanti. Grazie alla prestante curva caratteristica di uscita, è possibile caricare senza problemi anche carichi capacitivi.

Cablaggio dell'alimentatore TRIO POWER

TRIO POWER convince per la sua facilità di utilizzo: la tecnologia di connessione Push-in rende possibile un'installazione rapida e senza utensili. I campi di siglatura integrati servono per la siglatura semplificata di materiale e circuiti. Grazie alla messa in servizio intuitiva, i dispositivi sono rapidamente pronti all'uso. La chiusura meccanica dei potenziometri li rende inoltre a prova di manipolazione.

Alimentatore TRIO POWER nel quadro elettrico

I LED multicolore e il contatto collettivo segnalano tutti gli stati rilevanti come DC OK, sovraccarico e cortocircuito. Come opzione, per la diagnostica e la parametrizzazione è disponibile l'interfaccia IO-Link.

Alimentatore con protezione dei dispositivi integrata nel quadro elettrico

Molte sfide – Un'unica soluzione. L'alimentatore è disponibile come opzione con un interruttore di protezione multicanale integrato per garantire un'elevata disponibilità dell'impianto. Il dispositivo compatto riduce il lavoro di installazione, l'ingombro nel quadro elettrico e i costi di materiale e offre un'alimentazione e una protezione sicure in un unico dispositivo.

Alimentatore TRIO POWER

L'alimentatore da 24 V stabilisce un nuovo standard nella costruzione di macchine. L'alimentatore convince tra l'altro per l'elevato rendimento, il robusto alloggiamento di alluminio e un pacchetto di omologazione internazionale.

Visualizzazione 3D

Alimentatore TRIO POWER

Dai un'occhiata all'alimentatore TRIO POWER nei minimi dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.

Alimentatore con interruttore di protezione

Gli alimentatori da 24 V con interruttore di protezione integrato offrono i seguenti vantaggi:

  • Alimentazione e protezione in un unico dispositivo grazie alla protezione multicanale integrata dei dispositivi
  • Costi di installazione ridotti grazie alla riduzione del 70% del lavoro di cablaggio e montaggio
  • Messa in servizio semplificata grazie al comando manuale o alla parametrizzazione tramite IO-Link
  • Elevata disponibilità grazie alla gestione prioritaria dei carichi con un automonitoraggio intelligente
  • Risparmio di spazio grazie alla larghezza di installazione ridotta e alla componibilità
Visualizzazione 3D

Alimentatore con interruttore di protezione

L'alimentatore TRIO POWER con interruttore di protezione integrato è stato studiato nei minimi dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.

Alimentatori TRIO POWER per condizioni ambientali estreme

Alimentatori TRIO POWER per condizioni ambientali estreme

Alimentatori per condizioni ambientali estreme Con circuito stampato laccato

Gli alimentatori TRIO POWER con verniciatura di protezione assicurano un'elevata disponibilità dell'impianto anche in condizioni ambientali estreme. Il rivestimento protegge dalla polvere e dai gas corrosivi. L'alimentatore continua a convincere per la sua struttura salvaspazio, l'alimentazione robusta e affidabile, la facilità di gestione e la diagnostica intelligente.