Tutti gli alimentatori TRIO POWER sono dotati di una diagnostica intelligente con LED multicolore e un contatto di segnalazione collettiva. Tutti gli stati rilevanti, come DC OK, sovraccarico e cortocircuito, vengono segnalati tramite questo dispositivo. Su richiesta sono disponibili dispositivi con una protezione dei dispositivi multicanale integrata e un'interfaccia IO-Link per la diagnostica e la parametrizzazione. I dispositivi compatti riducono il lavoro di installazione, l'ingombro nel quadro elettrico e i costi dei materiali. Gli alimentatori TRIO POWER offrono quindi un'alimentazione e una protezione sicure in un unico dispositivo.
TRIO3-PS/3AC/24DC/5
-
Alimentatore
1362783
Alimentazione switching, TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 5 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Configurazione della rete di alimentazione | Rete a stella (TN, TT, IT (PE)) |
| Intervallo tensione in entrata | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC ±10 % | |
| Tensione di rete nazionale tipica | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | < 17 A (25 °C) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,21 A2s |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 31 ms (3x 400 V AC) |
| tip. 45 ms (3x 480 V AC) | |
| Corrente assorbita | 3x 0,36 A (3x 400 V AC) |
| 3x 0,3 A (3x 500 V AC) | |
| 2x 0,66 A (2x 400 V AC) | |
| 2x 0,55 A (2x 500 V AC) | |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori; Varistore |
| Fattore di potenza (cos phi) | 0,53 (3x 480 V AC) |
| Fusibile d'ingresso dispositivo | 3,15 A interno (protezione per apparecchiature) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 3x 3 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K o equivalente) |
| Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
| Efficienza | tip. 90,5 % (3x 400 V AC) |
| tip. 90,6 % (3x 480 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, potenza costante limitata) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A |
| Boost dinamico (IBoost din.) | max. 7,5 A (5 s) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Declassamento | 60 °C ... 70 °C |
| Fattore di cresta | tip. 3 (3x 400 V AC) |
| tip. 3,1 (3x 480 V AC) | |
| Potenza di uscita (PN) | 120 W |
| Potenza di uscita (Pboost din.) | max. 180 W (5 s) |
| Collegamento in parallelo | sì, per l'aumento di potenza e la ridondanza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì, per aumentare la tensione (attenersi al limite SELV) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Ripple residuo | tip. 10 mVSS (con valori nominali) |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Tempo di risposta | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Potenza dissipata a vuoto minima | < 0,84 W (3x 400 V AC) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 0,85 W (3x 480 V AC) |
| Potenza dissipata con carico nominale minima | < 12,6 W (3x 400 V AC) |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 12,3 W (3x 480 V AC) |
| Protezione integrata | no |
| Protezione (sul lato secondario) | elettronico |
| Ingresso | |
| Posizione | 1.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 1.1 (L1), 1.2 (L2), 1.3 (L3), 1.4 () |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (consigliato) | |
| AWG | 24 ... 12 (Cu) |
| 16 (consigliato) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm (rigido/flessibile/puntalino) |
| Uscita | |
| Posizione | 2.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu) |
| 1,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² (consigliato) | |
| AWG | 24 ... 12 (Cu) |
| 16 (consigliato) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm (rigido/flessibile/puntalino) |
| Segnale | |
| Posizione | 3.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| 0,5 mm² (consigliato) | |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,5 mm² (consigliato) | |
| AWG | 24 ... 16 (Cu) |
| 20 (consigliato) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm (rigido/flessibile/puntalino) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED DC OK - stato del segnale funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funzione | visualizzazione visiva stato operativo |
| Colore | rosso, giallo, verde (LED multicolore) |
| LED spento | Tensione di alimentazione Input AC non presente (spento) |
| LED acceso (verde), DC OK | UOut > 21 V DC e IOut < 0,9 x IN (ON (verde), DC OK) |
| LED acceso (giallo), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC e IOut > 0,9 x IN (ON (giallo), IOut > 90 %) |
| LED acceso (rosso), ISHORT | UOut < 21 V DC e IOut > 0,9 x IN (ON (rosso), ISHORT) |
| LED acceso (rosso lampeggiante) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (ON (rosso lampeggiante)) |
| Uscita segnale DC OK | |
| Posizione | 3.x |
| Tipo di segnalazione | Contatto di commutazione DC OK - stato del segnale di funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Polarità | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funzione | Inoltro stato operativo |
| Contatto di commutazione (a potenziale zero) | OptoMOS |
| Tensione di commutazione | max. 30 V DC (SELV) |
| Portata di corrente | max. 100 mA |
| Condizione dello stato (Contatto chiuso) | UOut > 21 V DC e IOut < 0,9 x IN (Contatto chiuso) |
| Condizione dello stato (Contatto aperto) | UOut < 21 V DC o IOut > 0,9 x IN (calcolo della media oltre 60 s) (Contatto aperto) |
| Numero fasi | 3 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 3 kV AC (omologazione) |
| 3 kV AC (Collaudo) |
| Famiglia di prodotti | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2240000 h (25 °C) |
| > 1340000 h (40 °C) | |
| > 600000 h (60 °C) | |
| Direttiva sulla protezione dell'ambiente | Direttiva RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Profondità | 120 mm |
| Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) | 115 mm (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia, morsetti componibili) |
| Versione della calotta | Policarbonato |
| Materiale degli elementi laterali | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m |
| Altezza (Declassamento potenza di uscita) | > 2000 m (Declassamento: 10 %/1000 m) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti (esercizio) | 18 ms, 30g, in ogni direzione (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 50 Hz, ampiezza ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Categoria di sovratensione | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Categoria di sovratensione | |
| EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Sicurezza degli alimentatori fino a 1100 V (distanze di isolamento) | |
| Definizione norma | Sicurezza degli alimentatori fino a 1100 V (distanze di isolamento) |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61558-2-16 |
| Nota | ≤ 4000 m |
| Sicurezza elettrica | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Sicurezza per apparecchi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio | |
| Definizione norma | Sicurezza per dispositivi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Bassa tensione di sicurezza | |
| Definizione norma | Bassa tensione di sicurezza |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Separazione sicura | |
| Definizione norma | Separazione sicura |
| Norme/disposizioni | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Limitazione delle correnti armoniche di rete | |
| Definizione norma | Limitazione delle armoniche riflesse in rete |
| Norme/disposizioni | EN 61000-3-2 |
| Variazione rete/sottotensione | |
| Definizione norma | Variazione rete/sottotensione |
| Norme/disposizioni | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Siglatura | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-3 (uso domestico e commerciale) e EN 61000-6-4 (uso industriale) |
| Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi a norma EN 61000-6-1 (uso domestico), EN 61000-6-2 (uso industriale) |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | asimmetrico 4 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Uscita | asimmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | asimmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | simmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 4) |
| asimmetrico 4 kV (Grado severità collaudo 4) | |
| Uscita | simmetrico 1 kV (Grado severità collaudo 3) |
| asimmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 3) | |
| Segnale | asimmetrico 1 kV (Grado severità collaudo 2) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 400 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 25 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 10 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 1 periodo |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 1362783 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPD33 |
| Codice prodotto | CMPD33 |
| GTIN | 4063151706753 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 534.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 475 g |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Risparmio di spazio grazie alla larghezza di installazione ridotta e alla possibilità di componibilità diretta
Robusti e affidabili grazie al boost dinamico con una prestante curva caratteristica di uscita
Facile utilizzo grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Diagnostica intelligente grazie ai LED multicolore e al contatto collettivo per una chiara visualizzazione dello stato, su richiesta con IO-Link
Elevata disponibilità dell'impianto: alimentazione e protezione in un unico dispositivo grazie all'interruttore di protezione multicanale integrato
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen