La tecnologia di connessione frontale disposta in verticale consente di ottenere larghezze di installazione ridotte e di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Grazie alla componibilità diretta, con TRIO POWER è possibile sfruttare al massimo lo spazio disponibile. La ridotta profondità di montaggio consente l'installazione in piccole custodie di 210 mm.
Alimentatore switching TRIO POWER per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 48 V DC / 5 A