La tecnologia di connessione frontale disposta in verticale consente di ottenere larghezze di installazione ridotte e di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Grazie alla componibilità diretta, con TRIO POWER è possibile sfruttare al massimo lo spazio disponibile. La ridotta profondità di montaggio consente l'installazione in piccole custodie di 210 mm.
DC/DC converter switching TRIO POWER con connessione Push-in per il montaggio su guida DIN, ingresso: 1500 V DC, uscita: 24 V DC / 1,5 A