Alimentatori TRIO POWER per gli elevati requisiti di compatibilità elettromagnetica nella cantieristica navale
La famiglia di alimentatori TRIO POWER con connessione Push-in è stata perfezionata per l'impiego nella cantieristica navale. Tutte le funzionalità e l'esecuzione compatta dei moduli monofase e trifase sono perfettamente adeguate alle elevate esigenze. Gli alimentatori estremamente robusti dal punto di vista elettrico e meccanico garantiscono l'alimentazione affidabile di tutte le utenze anche in condizioni ambientali aggressive.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D
-
Alimentatore
2903145
Alimentatore switching TRIO POWER con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 10 A
Dettagli prodotto
Funzionamento AC | |
Forma della rete | Rete a stella |
Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Tensione di inserzione | > 75 V AC |
Tensione di disinserzione | < 70 V AC |
Resistenza alla tensione max. | 300 V AC 15 s |
Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
230 V AC | |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
Impulso corrente di inserzione | tip. 20 A |
Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,5 A2s |
Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | tip. 20 A (dopo 1 ms) |
Range di frequenze AC | 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz |
Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 20 ms (120 V AC) |
tip. 20 ms (230 V AC) | |
Corrente assorbita | 3,1 A (100 V AC) |
2,4 A (120 V AC) | |
1,3 A (230 V AC) | |
1,4 A (240 V AC) | |
Assorbimento di potenza nominale | 285 VA |
Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
Fattore di potenza (cos phi) | 0,93 |
Tempo di accensione tipico | < 1 s |
Fusibile d'ingresso | 6,3 A (interno (protezione per apparecchiature)) |
Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
0,8 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
Fattore POWER | > 0,9 (120 V AC) |
> 0,8 (230 V AC) | |
Funzionamento DC | |
Intervallo tensione in entrata | 110 V DC ... 250 V DC |
Range tensione d'ingresso | 110 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 % |
Range tensione d'ingresso esteso nell'esercizio | 88 V DC ... 99 V DC (Derating <99 V DC: 2,5 %/V) |
Declassamento | < 99 V DC (2 %/V) |
Tensione di inserzione | ≥ 95 V DC |
Tensione di disinserzione | < 70 V DC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 15 ms (230 V AC) |
Corrente assorbita | 2,5 A (110 V DC) |
1,1 A (250 V DC) |
Efficienza | tip. 90 % (120 V AC) |
tip. 91,5 % (230 V AC) | |
Caratteristica di uscita | U/I with dynamic load reserve |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1 % |
Regolazione tensione di uscita (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (potenza costante) |
Corrente nominale di uscita (IN) | 10 A |
Boost dinamico (IBoost din.) | 15 A (5 s) |
Declassamento | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Fattore POWER | > 0,9 (120 V AC) |
> 0,8 (230 V AC) | |
Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 30 V DC |
Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
Ripple residuo | < 20 mVSS (con valori nominali) |
Resistente a cortocircuiti | sì |
Test funzionamento a vuoto | sì |
Potenza di uscita | 240 W |
360 W (5 s) | |
Max. potenza dissipata a vuoto | < 5,1 W |
Max. potenza dissipata con carico nominale | < 25 W |
Tempo di risposta | ≤ 50 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
Possibilità di collegamento in serie | sì |
Segnale relè 13/14 | |
Default | chiuso |
Digitale | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Ingresso | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Uscita | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Segnale | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Tipi di segnalazione | LED |
Contatto di segnale libero da potenziale | |
Uscita segnale: LED di segnalazione di stato | |
Denominazione segnalazione | DC OK |
Segnalazione stato | LED |
Colore | verde |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Numero fasi | 1 |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 3 kV AC (omologazione) |
1,5 kV AC (Collaudo) |
Tipo di prodotto | Alimentazione |
Famiglia di prodotti | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (25 °C) |
> 1000000 h (40 °C) | |
> 480000 h (60 °C) | |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | I (in quadro elettrico chiuso) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Larghezza | 42 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 160 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), verticale 50 mm |
Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
Con verniciatura di protezione | no |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale della custodia | Alluminio (AlMg3) |
Versione della calotta | Policarbonato |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, tenere conto del derating) |
Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | < 25 Hz, ampiezza ±1,6 mm (secondo DNV GL CG-0339) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
Sicurezza elettrica a norma | IEC 62368-1 (SELV) |
Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-16 (solo distanze di isolamento in aria e linee di fuga) |
Omologazione - requisito dell'industria di semiconduttori per quanto riguarda le interruzioni della tensione di rete | Semi F47-0706 |
Omologazione per settore navale | DNV GL (EMC B) |
IEC 60945 | |
Omologazioni UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Conformità/Omologazioni | |
SIL secondo IEC 61508 | 0 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 4) |
Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
Osservazioni | Criterio A |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
Frequenza | 1 GHz ... 2 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
Frequenza | 2 GHz ... 3 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio A |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
2 kV (Grado severità collaudo 1 - asimmetrico) | |
Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Ingresso/uscita | asimmetrico |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Codice articolo | 2903145 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMPO13 |
Codice prodotto | CMPO13 |
GTIN | 4046356726948 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’188.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 988 g |
Numero tariffa doganale | 85044000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528BSH
ID omologazione: Nr. 963EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID omologazione: TAA00000BMIECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0036/A1FINO A documento di omologazione
ID omologazione: R-41214701EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n. CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 321aa750-1c47-465a-bbad-54e47751fb5f |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 22.47 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza 2907379
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - Modulo di ridondanza 2907380
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Interruttore di protezione elettronico 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Interruttore di protezione elettronico 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Ripartitore di potenziale 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Ripartitore di potenziale 2903798
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907925
I vantaggi
Possibile impiego sui ponti delle navi secondo EN 60945
Incremento dell'affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico con il 150 % di corrente nominale a disposizione per 5 secondi
Massima affidabilità grazie all'ampio range di temperature da -25°C e +70°C e avvio a -40°C
Robustezza elettrica grazie all'elevata resistenza alle tensioni
Robusto dal punto di vista meccanico grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti
Risparmio tempo e denaro grazie alla connessione Push-in e al design compatto
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen