TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/8 - DC/DC converter
1075240

DC/DC converter switching TRIO POWER con connessione Push-in per il montaggio su guida DIN, ingresso: 1500 V DC, uscita: 24 V DC / 8 A

Dettagli prodotto









I vantaggi

Impiego in tutti gli impianti fotovoltaici con elevata tensione d'ingresso grazie al rispetto delle norme UL 62109 e UL 1741
Elevata disponibilità dell'impianto grazie al design robusto che assicura resistenza in caso di scarica parziale
Alimentazione diretta e immediata dal campo fotovoltaico per alimentare il monitoraggio stringhe all'interno delle string combiner box
Installazione semplice e rapida con connessione Push-in