DC/DC converter switching, QUINT POWER Montaggio su guida DIN, ingresso: 12 V DC - 24 V DC, uscita: 12 V DC / 2,5 A
DC/DC converter
I converter DC/DC garantiscono una tensione continua regolata. L'utilizzo dei trasformatori di tensione consente di evitare che si creino anomalie nelle applicazioni. Aggiornano le tensioni, in modo che il carico venga sempre alimentato con una tensione continua regolata, anche con linee di alimentazione estese. I converter DC/DC convertono il livello di tensione o garantiscono la costruzione di sistemi di alimentazione indipendenti attraverso l'isolamento galvanico.
Per impianti nuovi usare l'articolo seguente: 1066704.
MINI DC/DC converter switching per il montaggio su guida DIN, ingresso: 12 V DC ... 24 V DC, uscita: 5 V DC ... 15 V DC/2 A
Per impianti nuovi usare gli articoli seguenti: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
MINI DC/DC converter switching per il montaggio su guida DIN, ingresso: 12 - 24 V DC, uscita: 24 V DC/1 A
DC/DC converter switching, QUINT POWER Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 48 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Converter DC/DC principale QUINT con ampio range di ingresso per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: 60-72 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A
DC/DC converter switching, QUINT POWER, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 12 V DC / 8 A
DC/DC converter switching, QUINT POWER Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC - 48 V DC, uscita: 48 V DC / 2 A
DC/DC converter switching, QUINT POWER Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
DC/DC converter switching, QUINT POWER Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A
DC/DC converter switching, QUINT POWER Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 48 V DC / 5 A. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
I vantaggi
- Riserva di potenza per un facile ampliamento dell'impianto attraverso il boost statico con una potenza continua fino al 125% e attivazione di carichi elevati attraverso il boost dinamico con potenza fino al 200% per un massimo di 5 s
- Efficienza elevata e lunga durata con limitazione della potenza dissipata e riscaldamento ridotto
- Il monitoraggio preventivo delle funzioni rileva gli stati operativi critici prima che si verifichino errori
- Connessione a vite o Push-in selezionabile in base alle tue esigenze
- L'omologazione Ex e IECEx consente l'impiego nelle aree soggette a rischio di esplosione
- I QUINT DC/DC converter sono parte del sistema COMPLETE line
QUINT DC/DC converter su guida DIN
QUINT DC/DC converter >100 W Potenti con tecnologia SFB
I DC/DC converter della serie QUINT massimizzano la disponibilità della tua applicazione. La tecnologia SFB, il monitoraggio delle funzioni preventivo, la durata maggiore e l'omologazione IECEx aumentano al massimo la disponibilità e la sicurezza della tua applicazione. Per la prima volta è possibile adattare le soglie di allarme e le curve caratteristiche dei commutatori a corrente continua in base alle proprie esigenze. Inoltre, puoi scegliere liberamente la tecnologia di connessione che preferisci.
Livelli di tensione dei QUINT DC/DC converter >100 W
Livelli di tensione: DC/DC Converter >100 W
I DC/DC converter della serie QUINT sono adatti ad alte potenze, con correnti fino a 20 A. Grazie all'ampio range di tensione di ingresso, i commutatori a corrente continua coprono tutte le comuni tensioni di ingresso e uscita nelle classi di potenza fino a 480 W.
I QUINT DC/DC converter convertono le tensioni nominali in ingresso da 12 V DC, 24 V DC o 48 V DC in tensioni di uscita da 12 V DC a 56 V DC.
Oltre ai livelli di tensione indicati, i QUINT DC/DC converter con ingresso ad ampio raggio offrono un range di tensione di ingresso da 42 a 96 V DC o da 67 a 154 V DC. Sono particolarmente indicati, ad esempio, per applicazioni ferroviarie o per la produzione di energia.
QUINT DC/DC converter < 100 W
QUINT DC/DC converter < 100 W Potente e compatto
I QUINT DC/DC converter sono disponibili anche nell'intervallo di potenza fino a 100 W. Particolarmente potenti e compatti, questi converter sono caratterizzati da un'elevata efficienza, dal monitoraggio preventivo delle funzioni e dal boost statico e dinamico. Ti offrono inoltre la possibilità di scegliere tra la connessione Push-in e quella a vite.
Livelli di tensione dei QUINT DC/DC converter <100 W
Livelli di tensione: DC/DC Converter <100 W
Questi dispositivi a ingombro ridotto della serie QUINT offrono la massima funzionalità a partire da una gamma di potenza di 30 W e coprono per la prima volta anche la gamma di potenza di 60 W.
I QUINT DC/DC converter convertono le tensioni nominali in ingresso da 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC o 110 V DC in tensioni di uscita da 5 V DC a 56 V DC.
La ridotta profondità della custodia di 89 mm consente l'installazione in quadri elettrici piatti, mentre l'omologazione DNV-GL permette l'uso in ambienti marittimi.
DC/DC converter con conformal coating
QUINT DC/DC converter con conformal coating Versione Plus per condizioni ambientali estreme
La versione Plus dei DC/DC converter con MOSFET di disaccoppiamento integrato per la ridondanza 1+1 ed n+1 offre una distribuzione simmetrica del carico e aumenta la disponibilità dell'impianto. Inoltre, soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale (SIL 2). In combinazione con il modulo di ridondanza QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ è possibile raggiungere il livello SIL 3.
Grazie al conformal coating e alle omologazioni ATEX e IECEx conformi alle norme IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 e IEC 60079-15, può essere utilizzata in zone a potenziale rischio di esplosione della zona 2.
Completa la nuova variante Plus un range di temperatura esteso compreso tra -40 °C e +70 °C per l'uso in condizioni ambientali estreme. Il conformal coating (CO sta per coated) protegge il circuito stampato da polvere, gas corrosivi e anche da umidità al 100%, nonché da guasti dovuti a correnti superficiali indotte dalla corrosione e alla migrazione elettrochimica.
DC/DC converter TRIO da 1500 V DC
DC/DC converter TRIO da 1500 V DC Per l'alimentazione decentralizzata in impianti fotovoltaici
I DC/DC converter della famiglia TRIO con 1500 V DC alimentano il tuo impianto direttamente dal campo e forniscono un'alimentazione affidabile anche senza una rete centralizzata. Si adattano perfettamente alle applicazioni nel settore degli impianti fotovoltaici e della tecnica di azionamento.
Negli impianti fotovoltaici, il DC/DC converter TRIO permette di avviare l'inverter centrale anche senza rete di alimentazione. Inoltre, può essere utilizzato anche per l'alimentazione diretta e immediata del monitoraggio delle stringhe all'interno delle scatole di collegamento del generatore.
Nel settore della tecnica di azionamento, il dispositivo genera 24 V, anche direttamente nella macchina per alimentare il sistema di controllo.
DC/DC converter da 1000 V DC
DC/DC converter da 1000 V DC Per la modernizzazione degli impianti fotovoltaici esistenti
Il DC/DC converter della serie UNO POWER consente di alimentare il quadro elettrico direttamente dall'impianto fotovoltaico. Il collegamento diretto a tensioni di stringa fino a 1000 V DC alimenta la combiner box direttamente dal modulo fotovoltaico. Questo consente di ridurre i costi di installazione e incrementare l'efficienza del sistema. La certificazione UL-1741 del DC/DC converter facilita l'omologazione dell'intero sistema. Nella successiva fase di espansione, la linea di segnale viene sostituita da un collegamento radio.
Grazie al campo di tensione fino a 1000 V DC, i DC/DC converter UNO sono ideali anche per modernizzare o espandere il tuo impianto fotovoltaico esistente.