QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT - DC/DC converter
2910123
N. ELDAS®: 960955609

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

DC/DC converter switching, QUINT POWER Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 48 V DC / 5 A. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Massima potenza in uscita: facile espansione del sistema, affidabilità per l'attivazione di carichi pesanti e l'utilizzo di interruttori automatici
Segnalazione più precisa: il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori
Ordinabili con configurazioni personalizzate: a partire da un singolo pezzo

Domande frequenti


Per quali applicazioni può essere utilizzato un DC/DC converter?

I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvan... Vedi di più

I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvanico impedisce guasti alle utenze sensibili e ai componenti del sistema.

Vedi di meno

Posso utilizzare il DC/DC converter QUINT4 per attivare selettivamente un interruttore magnetotermico nella mia applicazione?

Sì, con i DC/DC converter QUINT4 >100 W gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro dalla tecnologia SFB. In fase di progettazione considerare il capitolo "Tecnologia SFB" nella scheda tecnica disponibile alla voce "Download".


Perché nella scheda tecnica è specificata una corrente nominale così alta per il prefusibile esterno?

Per prefusibili indicati nella scheda tecnica è garantito che non intervengano involontariamente anche nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli (ad esempio, potenza di uscita massima con tensione d'ingresso minima).


Come posso configurare il dispositivo?

La configurazione può essere eseguita con il dispositivo mobile utilizzando l'app QUINT POWER o con il PC Windows utilizzando il software QUINT POWER disponibili alla voce "Download" e "Software". Si ricorda che sul PC è necessario l'adattatore di programmazione USB 2909681.



Vedi le FAQ