Converter MINI DC/DC per la tecnica MCR.
I Converter DC/DC convertono il livello di tensione, aumentano la tensione sulle linee più lunghe o provvedono alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti mediante isolamento galvanico.
MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2
-
DC/DC converter
2320018
Per impianti nuovi usare l'articolo seguente: 1066704.
MINI DC/DC converter switching per il montaggio su guida DIN, ingresso: 12 V DC ... 24 V DC, uscita: 5 V DC ... 15 V DC/2 A
Dettagli prodotto
| Funzionamento DC | |
| Intervallo tensione in entrata | 12 V DC ... 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 10 V DC ... 32 V DC (Start > 10,5 V DC) |
| Ingresso a range esteso | sì |
| Campo delle tensioni d'ingresso DC | 10 V DC ... 32 V DC (Start > 10,5 V DC) |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Impulso corrente di inserzione | < 10 A (tip.) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | 0,2 A2s |
| Range di frequenze DC | 0 Hz |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 4 ms (12 V DC) |
| tip. 18 ms (24 V DC) | |
| Corrente assorbita | 2,3 A (12 V DC) |
| 1,1 A (24 V DC) | |
| Tempo di accensione tipico | < 0,5 s |
| Fusibile d'ingresso | 6,3 A (ritardato, interno) |
| Efficienza | > 88 % (con 24 V DC e con valori nominali) |
| Caratteristica di uscita | U/I |
| Tensione di uscita nominale | 12 V DC ±1 % |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 5 V DC ... 15 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | 30 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | < 25 V DC |
| Ripple residuo | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Potenza di uscita | 24 W |
| Carico nominale picchi di commutazione | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 1 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 4,2 W |
| Collegamento in parallelo | sì, per la realizzazione di impianti ridondanti e per l’aumento della potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Protezione (sul lato secondario) | elettronico |
| Segnale: DC OK, attiva | |
| Descrizione dell'uscita | UOUT > 0,9 x UN: Segnale High |
| Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
| Ingresso | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Segnale | |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Uscita di commutazione attiva | |
| Uscita segnale: DC OK, attiva | |
| Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
| Nota relativa all'indicatore di stato | UOUT > 0,9 x UN: si accende il LED |
| Colore | verde |
| Nota relativa all'indicatore di stato | LED acceso |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 1,5 kV (omologazione) |
| 1 kV (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | DC/DC converter |
| Famiglia di prodotti | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2072000 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 107 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale custodia | PA |
| Materiale della custodia | poliammide PA, colore verde |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (>+60 ℃ Derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a +25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g | |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| DIN VDE 0106-101 |
| CSA | CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Custodia | > Level 3 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Scarica contatti) |
| Scarica in aria | 8 kV (Scarica in aria) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
| Uscita | 2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra) |
| Segnale | 1 kV (Level 2 - cavo asimmetrico verso terra) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/uscita | Level 3 |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz (10 V) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Codice articolo | 2320018 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMDM42 |
| Codice prodotto | CMDM42 |
| GTIN | 4046356478519 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 231 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 200 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2350ef3a-62c5-4b86-a136-b61d660c3ebc |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2.23 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Isolamento galvanico: per la creazione di sistemi di alimentazione indipendenti
Consentono la conversione su diversi livelli di tensione
Tensione costante: aggiornamento della tensione di uscita anche all'estremità di linee lunghe
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen