Converter QUINT POWER con le massime funzionalità
I DC/DC Converter convertono il livello di tensione, aumentano la tensione sulle linee più lunghe o provvedono alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti mediante isolamento galvanico.
Per la protezione selettiva e di conseguenza economica degli impianti i DC/DC QUINT Converter sono in grado di far intervenire gli interruttori magnetotermici con valori pari a 6 volte la corrente nominale, in modo magnetico e quindi rapido. L'elevata affidabilità dell'impianto è garantita anche dal controllo funzionale preventivo, che comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori.
QUINT-PS/60-72DC/24DC/10
-
DC/DC converter
2905009
Converter DC/DC principale QUINT con ampio range di ingresso per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: 60-72 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764CoC / Compliance Statement
ID omologazione: 18-050-00EAC
ID omologazione: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Per quali applicazioni può essere utilizzato un DC/DC converter?
I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvan... Vedi di più
I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvanico impedisce guasti alle utenze sensibili e ai componenti del sistema.
Vedi di menoPosso utilizzare il DC/DC converter QUINT per attivare selettivamente un interruttore magnetotermico nella mia applicazione?
Sì, con i DC/DC converter QUINT > 100 W gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro dalla tecnologia SFB. In fase di progettazione, considerare la matrice di progettazione SFB, disponibile nell'area download alla voce "Varie".
Questo articolo è disponibile anche con un circuito stampato con verniciatura di protezione?
Sì, è possibile utilizzare l'articolo 2905011 QUINT-PS/60-72DC/24DC/10/CO.