VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
2905641
Scaricatore di corrente atmosferica / di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1500 V DC, per montaggio su guida DIN, elementi di protezione monitorati termicamente, segnalazione di stato sul modulo.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Risparmio di spazio nell'installazione grazie alla forma compatta
Morsetto doppio per il collegamento sicuro e semplice della compensazione di potenziale
Alloggiamenti delle viti rialzati per lavorare in sicurezza
Collegamenti principali con coni di inserimento prolungati per una maggiore resistenza alle correnti di dispersione superficiali
Indicazione ottica per il controllo dello stato direttamente dal dispositivo