Scaricatore di sovratensione monocomponente per applicazioni FV

Scaricatori di sovratensione per impianti FV

La protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici aiuta a ridurre il periodo di ammortamento e al tempo stesso ad aumentare la disponibilità dell'impianto FV. In questo caso si distinguono i dispositivi di protezione per impianti fotovoltaici dalla protezione contro la sovratensione per correnti continue lineari. Con la nostra gamma di scaricatori di sovratensione per impianti FV specifici per applicazioni proponiamo componenti adatti dall'alimentatore fino alla protezione di linee di segnale e dati.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466777
VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT-R - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT-R - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
1466777
N. ELDAS®: 808400793

Scaricatore di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1000 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento base a 3 poli con contatto di segnalazione remota, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.

I vantaggi

  • Prestazioni progettate in modo ottimale per impianti fotovoltaici fino a 1500 V DC
  • Sicurezza confermata da enti indipendenti tramite l'omologazione KEMA
  • Elevata affidabilità operativa grazie a una resistenza ai cortocircuiti max. di 2000 A
  • Utilizzabile fino a 6000 m in conformità alla EN 50539-11

Nuovi prodotti

Elemento base di protezione contro le sovratensioni vuoto per proteggere inverter per tre MPP Tracker, montato su una guida DIN
La famiglia di prodotti VALVETRAB Safe Protection Plus su guida DIN

Nuovo punto di riferimento per la protezione contro le sovratensioni

Elemento base per applicazioni fotovoltaiche

Il nuovo elemento base VAL-SPP-BE-4+V... consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico per applicazioni fotovoltaiche con tre MPP Tracker. L'elemento base è equipaggiato con connettori VAL-SPP-PV di tipo 1 o 2, può essere utilizzato fino a 5.000 metri di altezza e offre un'installazione semplice e sicura.

Caratteristiche principali

  • Versatilità fino a 5.000 m di altezza
  • Coppia di serraggio ridotta di 3 Nm
  • Protezione contro gli errori di cablaggio
  • Doppio isolamento
  • Utilizzabile per applicazioni T1 e T2
  • Circuito 4+V (circuito Y)

I vantaggi

  • Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
  • Risparmio di spazio per inverter con tre MPP Tracker grazie alla commutazione sicura 4+V
  • Utilizzabile fino a 5.000 metri di altezza grazie a una struttura ottimizzata con distanze di isolamento in aria e superficiale migliorate
  • Applicazione versatile grazie alla possibilità di montare connettori FV VAL-SPP di tipo 1 e 2

Nuovo punto di riferimento per la protezione contro la sovratensione

Installazione e utilizzo facili e sicuri

I requisiti per la disponibilità di impianti elettrici sono molto elevati. Con gli scaricatori di sovratensione della famiglia di prodotti Safe Protection Plus, Phoenix Contact combina caratteristiche di installazione e sicurezza all'avanguardia per una disponibilità dell'impianto particolarmente elevata.

Caratteristiche principali

  • Protezione inferiore a innesto
  • Protezione da contatto
  • Coppia di serraggio ridotta di 3 Nm
  • Isolamento rinforzato tra il circuito principale e quello ausiliario
  • Impiego senza prefusibile fino a 315 A
  • Versatilità fino a 5.000 m di altezza
  • Ampia varietà di applicazioni AC e PV

I vantaggi

  • Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
  • Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza e resistenza massime
  • Utilizzabile in una vasta serie di applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma prodotti
  • Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori

Scaricatore di corrente da fulmine VAL-SPP-T1... per impianti fotovoltaici

Scaricatore di corrente da fulmine a innesto VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R

Scaricatore di corrente da fulmine a innesto tipo 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...

Lo scaricatore di corrente da fulmine a innesto tipo 1 della famiglia di prodotti Safe Protection Plus offre una protezione affidabile degli impianti per sistemi con tensione continua bipolari e isolati con 1000 V DC. Grazie al design ottimizzato e alla struttura a innesto, offre vantaggi in fase di installazione e manutenzione. Lo scaricatore di corrente da fulmine tipo 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV è disponibile con o senza segnalazione a distanza.

Scaricatore di sovratensione tipo 2 per impianti fotovoltaici

Scaricatore di sovratensione a innesto tipo 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R

Protezione contro la sovratensione a innesto tipo 2

Gli scaricatori di sovratensione a innesto tipo 2 della famiglia di prodotti VAL-SPP offrono una protezione affidabile degli impianti per applicazioni con tensione a vuoto di 600 V DC, 1000 V DC o 1500 V DC Uocstc con il circuito 2+V per sistemi isolati con tensione continua a due poli. Con i nuovi dispositivi di protezione potrai beneficiare di un dispositivo di disconnessione ottimizzato e di vari vantaggi in fase di installazione e manutenzione. Gli scaricatori di sovratensione VAL-SPP-T2-...-PV... tipo 2 sono disponibili con o senza segnalazione a distanza.

Installazione e utilizzo facili e sicuri Famiglia di prodotti Safe Protection Plus

Safe Protection Plus è il nome della nuova famiglia di prodotti per la protezione contro la sovratensione. Con i nuovi scaricatori di sovratensione basati su varistori VALVETRAB SPP offriamo una robusta protezione contro la sovratensione con caratteristiche di installazione e sicurezza lungimiranti.

Abbiamo attirato la tua attenzione? Dai un'occhiata all'animazione prodotti e scopri di più su VALVETRAB SPP nella nostra landing page.

Scaricatore di corrente da fulmine monolitico T1/T2 per impianti fotovoltaici

Scaricatore di corrente da fulmine monolitico T1/T2 per impianti fotovoltaici

Scaricatore di corrente da fulmine monolitico T1/T2 Per impianti fotovoltaici con tensioni di stringa per 600/1000/1500 V DC

Gli scaricatori di corrente da fulmine monolitici T1/T2 per sistemi a tensione continua bipolari e isolati di 600/1000/1500 V DC hanno una resistenza ai cortocircuiti fino a 2000 A. I prodotti sono omologati KEMA e sono disponibili a scelta con o senza contatto di segnalazione remota libero da potenziale. Grazie agli imbuti di inserimento allungati sulle connessioni principali e ai vani delle viti rialzati, si ottiene una maggiore resistenza alle correnti superficiali e l'installazione è più sicura. L'indicatore ottico di stato sul dispositivo segnala lo stato del dispositivo di protezione.

Protezione contro la sovratensione monolitico tipo 2 per impianti fotovoltaici

Protezione contro la sovratensione monolitico tipo 2 per impianti fotovoltaici

Dispositivo di protezione contro la sovratensione monolitico di tipo 2 Per impianti fotovoltaici con tensioni di stringa fino a 1500 V DC

La protezione contro la sovratensione tipo 2 per sistemi a tensione continua bipolari e isolati di 1500 V DC è resistente a cortocircuiti fino a 2000 A. Grazie agli imbuti di inserimento allungati e ai vani delle viti rialzati, si ottiene una migliore resistenza alle correnti superficiali e l'installazione è più sicura. Grazie alla segnalazione a distanza opzionale, i dispositivi di protezione possono essere integrati nei sistemi di monitoraggio. L'indicatore ottico di stato sul dispositivo segnala lo stato del dispositivo di protezione contro la sovratensione durante i controlli visivi sul posto.

Protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici necessitano di circuiti di protezione speciali. In base alla struttura del sistema e alle condizioni di messa a terra, sono disponibili dispositivi di protezione adeguati per controllare in modo sicuro queste tensioni continue elevate.

Soluzioni set preconfezionate semplificano l'installazione di dispositivi di protezione contro la sovratensione negli impianti fotovoltaici.

I sistemi di tracking e monitoraggio devono essere protetti anche da guasti e perdite di dati. Proteggi le tue linee dati e di controllo con dispositivi di protezione adeguati.

Scaricatore di corrente da fulmine a innesto T1/T2 per impianti fotovoltaici

Scaricatore di corrente da fulmine a innesto T1/T2 per impianti fotovoltaici

Scaricatore di corrente da fulmine a innesto T1/T2 per impianti fotovoltaici

Gli scaricatori di corrente da fulmine a innesto T1/T2 per sistemi a tensione continua isolati a 2 poli di 600 e 1000 V DC hanno una resistenza ai cortocircuiti max. di 1000 A. I prodotti sono omologati KEMA e sono un componente riconosciuto da UL (Undewriters Laboratories). Ciò significa che i dispositivi di protezione possono essere utilizzati anche sul mercato nordamericano senza ulteriori test. Grazie al meccanismo di bloccaggio sull'elemento base, le spine estraibili rimangono saldamente collegate all'elemento base anche in presenza di elevate forze del processo di scarico. La finestrella di controllo di ciascuna spina fornisce informazioni sullo stato di funzionamento.