Scaricatore di sovratensione, secondo Tipo 2 / Class II, per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1500 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento base a 3 poli con contatto di segnalazione remota, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.
Scaricatori di sovratensione per impianti FV
La protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici aiuta a ridurre il periodo di ammortamento e al tempo stesso ad aumentare la disponibilità dell'impianto FV. In questo caso si distinguono i dispositivi di protezione per impianti fotovoltaici dalla protezione contro la sovratensione per correnti continue lineari. Con la nostra gamma di scaricatori di sovratensione per impianti FV specifici per applicazioni proponiamo componenti adatti dall'alimentatore fino alla protezione di linee di segnale e dati.
Scaricatore di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1000 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento base a 3 poli, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.
Spine di ricambio per scaricatori combinati special fotovoltaici della famiglia di prodotti VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT...
Spine di ricambio per scaricatori combinati special fotovoltaici della famiglia di prodotti VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT...
Spine di ricambio per combinazioni di scaricatori PV della gamma di prodotti VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV...
Spine di ricambio per combinazioni di scaricatori PV della gamma di prodotti VAL-MS 1000DC-PV...
Scaricatore di corrente atmosferica / di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1500 V DC, per montaggio su guida DIN, con contatto di segnalazione remota, elementi di protezione monitorati termicamente, segnalazione di stato sul modulo.
Spine di ricambio per combinazioni di scaricatori PV della gamma di prodotti VAL-MS 1000DC-PV...
Spine di ricambio per combinazioni di scaricatori PV della gamma di prodotti VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV...
Scaricatore di corrente atmosferica / di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1000 V DC, per montaggio su guida DIN, elementi di protezione monitorati termicamente, segnalazione di stato sul modulo.
I vantaggi
- Prestazioni progettate in modo ottimale per impianti fotovoltaici fino a 1500 V DC
- Sicurezza confermata da enti indipendenti tramite l'omologazione KEMA
- Elevata affidabilità operativa grazie a una resistenza ai cortocircuiti max. di 2000 A
- Utilizzabile fino a 6000 m in conformità alla EN 50539-11
Nuovi prodotti
Scaricatore di corrente da fulmine a innesto VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Scaricatore di corrente da fulmine a innesto tipo 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Lo scaricatore di corrente da fulmine a innesto tipo 1 della famiglia di prodotti Safe Protection Plus offre una protezione affidabile degli impianti per sistemi con tensione continua bipolari e isolati con 1000 V DC. Grazie al design ottimizzato e alla struttura a innesto, offre vantaggi in fase di installazione e manutenzione. Lo scaricatore di corrente da fulmine tipo 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV è disponibile con o senza segnalazione a distanza.
Scaricatore di sovratensione a innesto tipo 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Protezione contro la sovratensione a innesto tipo 2
Gli scaricatori di sovratensione a innesto tipo 2 della famiglia di prodotti VAL-SPP offrono una protezione affidabile degli impianti per applicazioni con tensione a vuoto di 600 V DC, 1000 V DC o 1500 V DC Uocstc con il circuito 2+V per sistemi isolati con tensione continua a due poli. Con i nuovi dispositivi di protezione potrai beneficiare di un dispositivo di disconnessione ottimizzato e di vari vantaggi in fase di installazione e manutenzione. Gli scaricatori di sovratensione VAL-SPP-T2-...-PV... tipo 2 sono disponibili con o senza segnalazione a distanza.
Installazione e utilizzo facili e sicuri Famiglia di prodotti Safe Protection Plus
Safe Protection Plus è il nome della nuova famiglia di prodotti per la protezione contro la sovratensione. Con i nuovi scaricatori di sovratensione basati su varistori VALVETRAB SPP offriamo una robusta protezione contro la sovratensione con caratteristiche di installazione e sicurezza lungimiranti.
Abbiamo attirato la tua attenzione? Dai un'occhiata all'animazione prodotti e scopri di più su VALVETRAB SPP nella nostra landing page.
Scaricatore di corrente da fulmine monolitico T1/T2 per impianti fotovoltaici
Scaricatore di corrente da fulmine monolitico T1/T2 Per impianti fotovoltaici con tensioni di stringa per 600/1000/1500 V DC
Gli scaricatori di corrente da fulmine monolitici T1/T2 per sistemi a tensione continua bipolari e isolati di 600/1000/1500 V DC hanno una resistenza ai cortocircuiti fino a 2000 A. I prodotti sono omologati KEMA e sono disponibili a scelta con o senza contatto di segnalazione remota libero da potenziale. Grazie agli imbuti di inserimento allungati sulle connessioni principali e ai vani delle viti rialzati, si ottiene una maggiore resistenza alle correnti superficiali e l'installazione è più sicura. L'indicatore ottico di stato sul dispositivo segnala lo stato del dispositivo di protezione.
Protezione contro la sovratensione monolitico tipo 2 per impianti fotovoltaici
Dispositivo di protezione contro la sovratensione monolitico di tipo 2 Per impianti fotovoltaici con tensioni di stringa fino a 1500 V DC
La protezione contro la sovratensione tipo 2 per sistemi a tensione continua bipolari e isolati di 1500 V DC è resistente a cortocircuiti fino a 2000 A. Grazie agli imbuti di inserimento allungati e ai vani delle viti rialzati, si ottiene una migliore resistenza alle correnti superficiali e l'installazione è più sicura. Grazie alla segnalazione a distanza opzionale, i dispositivi di protezione possono essere integrati nei sistemi di monitoraggio. L'indicatore ottico di stato sul dispositivo segnala lo stato del dispositivo di protezione contro la sovratensione durante i controlli visivi sul posto.
Protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici necessitano di circuiti di protezione speciali. In base alla struttura del sistema e alle condizioni di messa a terra, sono disponibili dispositivi di protezione adeguati per controllare in modo sicuro queste tensioni continue elevate.
Soluzioni set preconfezionate semplificano l'installazione di dispositivi di protezione contro la sovratensione negli impianti fotovoltaici.
I sistemi di tracking e monitoraggio devono essere protetti anche da guasti e perdite di dati. Proteggi le tue linee dati e di controllo con dispositivi di protezione adeguati.
Scaricatore di corrente da fulmine a innesto T1/T2 per impianti fotovoltaici
Scaricatore di corrente da fulmine a innesto T1/T2 per impianti fotovoltaici
Gli scaricatori di corrente da fulmine a innesto T1/T2 per sistemi a tensione continua isolati a 2 poli di 600 e 1000 V DC hanno una resistenza ai cortocircuiti max. di 1000 A. I prodotti sono omologati KEMA e sono un componente riconosciuto da UL (Undewriters Laboratories). Ciò significa che i dispositivi di protezione possono essere utilizzati anche sul mercato nordamericano senza ulteriori test. Grazie al meccanismo di bloccaggio sull'elemento base, le spine estraibili rimangono saldamente collegate all'elemento base anche in presenza di elevate forze del processo di scarico. La finestrella di controllo di ciascuna spina fornisce informazioni sullo stato di funzionamento.