Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), con contatto FM.
Protezione contro la sovratensione tipo 2
La protezione contro la sovratensione di tipo 2 rappresenta il secondo livello del concetto di protezione e viene installata a valle dell'SPD di tipo 1. Per proteggere l'impianto da danni, ad es. dovuti ad azioni di commutazione, lo scaricatore di sovratensione di tipo 2 limita la sovratensione ancora presente. Gli SPD di tipo 2 vengono utilizzati nel sottoquadro di distribuzione o negli armadi elettrici delle macchine dove non si verificano scariche di corrente da fulmini dirette.
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE).
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN), con contatto FM.
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), con contatto FM.
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), con contatto FM.
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN), con contatto FM.
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.
Contatto di segnalazione remota opzionale per scaricatori di sovratensione a 4 poli ed elementi base della famiglia di prodotti VALVETRAB SPP.
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), con contatto FM.
I vantaggi
- Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
- Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza e resistenza massime
- Utilizzabile in una vasta serie di applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma prodotti
- Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori
Nuovi prodotti
Protezione contro la sovratensione tipo 2 - VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
Nuovo punto di riferimento per la protezione contro la sovratensione VALVETRAB SPP
I requisiti per la disponibilità di impianti elettrici sono molto alti. Con Safe Protection Plus, Phoenix Contact rispetta già oggi gli standard di domani per la protezione contro la sovratensione. I dispositivi VAL-SPP combinano caratteristiche di installazione e di sicurezza lungimiranti per garantire un'elevata disponibilità dell'impianto.
Installazione e utilizzo facili e sicuri Famiglia di prodotti Safe Protection Plus
Safe Protection Plus è il nome della nuova famiglia di prodotti per la protezione contro la sovratensione. Con i nuovi scaricatori di sovratensione basati su varistori VALVETRAB SPP offriamo una robusta protezione contro la sovratensione con caratteristiche di installazione e sicurezza lungimiranti.
Abbiamo attirato la tua attenzione? Dai un'occhiata all'animazione prodotti e scopri di più su VALVETRAB SPP nella nostra landing page.
VAL-SEC: sottile protezione contro la sovratensione Tipo 2 per il sottoquadro di distribuzione
Sottile protezione contro la sovratensione Tipo 2 VALVETRAB SEC
Con una larghezza di installazione di soli 12 mm per percorso, VALVETRAB SEC è il nostro scaricatore di sovratensione Tipo 2 più sottile. Con una larghezza di soli 48 mm ottieni un'eccellente protezione contro la sovratensione in un sistema a cinque conduttori.
Il dispositivo di protezione offre un livello di protezione di 1,5 kV, soddisfacendo così anche i requisiti di un dispositivo di protezione Tipo 3. VALVETRAB SEC limita i picchi di tensione in modo tale da non danneggiare macchine, impianti ed elettrodomestici.
Per le installazioni industriali e per edifici con un sistema di protezione dai fulmini esterno, la protezione contro la sovratensione Tipo 2 rappresenta il secondo livello di protezione dopo gli scaricatori contro i fulmini diretti Tipo 1. Lo scaricatore di sovratensione gestisce le correnti di cortocircuito fino a 50 kA. Utilizza il dispositivo di protezione Tipo 2 senza prefusibile fino a una corrente nominale del fusibile principale di 315 A.
Protezione contro la sovratensione Tipo 2 con tecnologia di connessione Push-in
Protezione contro la sovratensione Tipo 2 con tecnologia di connessione Push-in VALVETRAB-MS-PT
VAL-MS-PT è il primo scaricatore di sovratensione Tipo 2 al mondo con tecnologia di connessione Push-in. Approfitta della facilità di gestione della protezione contro la sovratensione anche durante l'installazione. Grazie alla tecnologia di connessione Push-in è possibile eseguire l'installazione senza l'uso di utensili, il che elimina anche la necessità di controllare la coppia nominale raccomandata.
La possibilità di cablaggio passante offre un ulteriore potenziale di risparmio di eventuale materiale di installazione supplementare.
Garantisci il monitoraggio dei dispositivi di protezione con il contatto di segnalazione remota opzionale, anch'esso di facile installazione nel cablaggio passante.
Protezione contro la sovratensione Tipo 2 con fusibile di protezione dello scaricatore integrato
Protezione contro la sovratensione Tipo 2, con prefusibile incluso VALVETRAB CP-MCB
Se il fusibile principale è >315 A nell'applicazione, è necessario proteggere ulteriormente la soluzione di protezione contro la sovratensione. Con VAL-CP-MCB ti offriamo una protezione contro la sovratensione adeguata, costituita da protezioni contro la sovratensione di Tipo 2 con fusibile di protezione dello scaricatore coordinato,
che consente di ottenere un livello di sicurezza raddoppiato utilizzando il minimo della risorse. Approfitta di una pianificazione semplice, indipendentemente dall'ambiente di installazione. L'indicatore di stato e l'opzione di segnalazione a distanza integrati forniscono informazioni sull'efficacia della protezione contro la sovratensione. La soluzione salvaspazio è disponibile per sistemi a 5, 4 e 3 conduttori.
Protezione contro la sovratensione Tipo 2 con prefusibile per guide standard da 60 mm
Protezione contro la sovratensione Tipo 2 per guide standard da 60 mm VAL-CP-MOSO
VAL-CP-MOSO sono scaricatori di sovratensione universali Tipo 2 con elevata resistenza ai cortocircuiti su una larghezza compatta di soli 54 mm. Anche questi scaricatori di sovratensione dispongono di indicatori di stato e contatti di segnalazione remota.
I dispositivi di protezione possono essere installati su guide standard da 60 mm. L'installazione è molto semplice: è sufficiente cliccare sulla protezione contro la sovratensione e collegare il circuito equipotenziale!