VAL-SPP-T2-335-3+1-UT
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
1466602
N. ELDAS®:
808400743
N. ELDAS®:
808400743
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE).
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | In caso di grado di inquinamento 3 e cablaggio mediante capocorda a forcella, per sezioni ≥ 16 mm² è necessario mantenere una distanza laterale minima aggiuntiva di 1 mm dalle superfici conduttrici collegate a terra. Non sono necessarie distanze laterali aggiuntive per il grado di inquinamento 2. |
| Famiglia di prodotti | VAL-SPP |
| Classe di prova IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 4 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 35 mm² (senza capocorda) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 71,2 mm |
| Altezza | 96,6 mm |
| Profondità | 71,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 4 TE |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| grigio chiaro (RAL 7035) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Dispositivi di protezione | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Tensione nominale UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
| 240/415 V AC ±10 % (TT) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Massima tensione permanente UC (L-N) | 335 V AC |
| Massima tensione permanente UC (L-PE) | 335 V AC |
| Massima tensione permanente UC (N-PE) | 305 V AC |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A (25 mm²) |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 450 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 50 kA |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 1,7 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (con In) |
| ≤ 1,3 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 1,1 kV (a 3 kA) | |
| Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 1,7 kV (con In) |
| ≤ 1,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 1,2 kV (a 3 kA) | |
| Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (con In) |
| ≤ 0,4 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,1 kV (a 3 kA) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 1464 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A (gG) |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A (gG) |
| Dati tecnici aggiuntivi | |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 100 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20C (nello stato montato) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 50 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima (MCOV L-L) | 640 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 320 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 320 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (N-G) | 305 V AC |
| Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
| Dispositivi di protezione | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Tensione nominale | 240/415 V AC |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Wye |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-L) | 2680 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-N) | 1340 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-G) | 2480 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (N-G) | 1140 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 + A11:2018 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1466602 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1381 |
| Codice prodotto | CL1381 |
| GTIN | 4063151860820 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 465 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 435 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
EMG-GKS 12 - Materiale di siglatura 2947035
-
EML (10X7)R - Etichetta 0816663
-
SPP-R-4 - Contatto di segnalazione remota 1466701
-
SPP-B - Tappo cieco 1695387
-
VAL-SPP-T2-335-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 1466686
-
VAL-SPP-T2-NPE-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 1466689
-
VAL-SPP-T2-BE-3+1-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2 1466705
I vantaggi
Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza massima e resistenza
Utilizzabile in numerose applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma di prodotti
Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen