Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VAL-SPP-T2-BE-3+1-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2
1466705

Elemento base per i dispositivi di protezione di Tipo 2 / Classe II della famiglia di prodotti VALVETRAB SPP. Versione per reti di alimentazione di corrente trifase con N e PE separati (sistema a 5 fili: L1, L2, L3, N, PE).

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza massima e resistenza
Utilizzabile in numerose applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma di prodotti
Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori