I limitatori di sovratensione della famiglia di prodotti Safe Protection Plus offrono prestazioni e resistenza massime per una protezione affidabile. L'isolamento rinforzato garantisce una maggiore sicurezza per l'utente e dell'impianto. Il tempo di risposta diretto protegge il prefusibile e l'installazione. La rapida disconnessione garantisce un elevato livello di affidabilità operativa.
Nuovo punto di riferimento per la protezione contro le sovratensioni
Con Safe Protection Plus (SPP), Phoenix Contact stabilisce nuovi standard nella protezione contro i fulmini e le sovratensioni. La famiglia di prodotti SPP combina le massime prestazioni con un design a innesto compatto, garantendo così la massima disponibilità dell'impianto e una protezione ottimale. Con i potenti limitatori di corrente da fulmine di Tipo 1 e i versatili limitatori di sovratensione di Tipo 2, la famiglia è ora al completo.
Protezione contro le sovratensioni all'avanguardia
I vantaggi della famiglia di prodotti Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) implica:
- Massime prestazioni per una protezione affidabile dell'impianto
- Protezione superiore anche per i sistemi sensibili, grazie al rapido tempo di risposta e alla bassa tensione residua
- Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
- Utilizzabile in una vasta serie di applicazioni grazie alla larghezza ridotta di 17,5 mm per polo e all'ampia gamma di prodotti
FLT-SPP, con il suo spinterometro Multicarbon innescato e privo di usura, ha un tempo di risposta molto rapido e una bassa tensione residua. Rispetto ai parafulmini basati su varistore (MOV), il carico sul dispositivo terminale è significativamente ridotto e quindi l'effetto di protezione per l'intero impianto è notevolmente migliorato.
Grazie al loro tempo di risposta diretto, i limitatori di sovratensione VAL-SPP riducono efficacemente il carico sul prefusibile e sull'installazione. I componenti a valle sono protetti in modo affidabile contro le sovratensioni residue. La disconnessione rapida garantisce un elevato livello di affidabilità operativa in caso di sovraccarico.
I prodotti della famiglia SPP sono caratterizzati da semplicità e sicurezza. Lo dimostrano caratteristiche innovative come la protezione da falso contatto e da contatto diretto, nonché una coppia di serraggio ridotta di soli 3 Nm. La famiglia di prodotti SPP offre quindi vantaggi lungimiranti che soddisfano già oggi gli standard di domani.
I robusti dispositivi di protezione, con una larghezza di 17,5 mm per polo, sono adatti agli ambienti più difficili e consentono un'installazione a ingombro ridotto e senza fusibili fino a 315 A e 5.000 m di altezza. Grazie allo spinterometro innescato, gli scaricatori combinati FLASHTRAB SPP sono in grado di gestire più impulsi e sono ideali per le regioni ad alta intensità di fulmini e per le applicazioni in luoghi esposti, come l'energia eolica e le telecomunicazioni. VALVETRAB SPP è in grado di proteggere in modo affidabile applicazioni in corrente alternata e solare in diverse varianti di tensione e commutazione. Con i prodotti della famiglia Safe Protection Plus, troverai la giusta protezione contro le sovratensioni per quasi tutte le applicazioni.
I dati digitali completi per i sistemi ECAD facilitano la progettazione dell'impianto. Con la nostra guida alla selezione online, troverai rapidamente e facilmente il prodotto giusto per la tua applicazione. Grazie agli accessori modulari, è possibile integrare facilmente ulteriori funzioni anche a posteriori.
Protezione contro la sovratensione per applicazioni in AC
Scaricatore combinato FLT-SPP... con spinterometro Multicarbon innescato
FLASHTRAB SPP - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3 Protezione contro le sovratensioni con spinterometro Multicarbon innescato
I limitatori di sovratensione e di corrente da fulmine FLT-SPP e FLT-MB utilizzano lo spinterometro Multicarbon innescato. Questa tecnologia è particolarmente potente. Inoltre, è in grado di elaborare in modo affidabile impulsi da fulmine estremamente elevati e strettamente consecutivi, il che è noto come capacità multi-impulso. Lo spinterometro funziona senza alimentazione di rete. Dopo il processo di scarica vengono evitate le correnti di cortocircuito, mantenendo così la disponibilità dell'impianto. Grazie al basso livello di protezione e alla bassa curva di tensione residua, i dispositivi a valle sono sottoposti a sollecitazioni significativamente inferiori, il che offre una protezione notevolmente migliore, soprattutto rispetto ai limitatori di sovratensione a varistore. Oltre ai requisiti per i limitatori di correnti da fulmine di Tipo 1, soddisfano anche le specifiche per i limitatori di sovratensione di Tipo 2 e 3.
Protezione contro le sovratensioni VAL-SPP per sistemi di alimentazione trifase con conduttore di neutro e conduttore di messa a terra di protezione separati
VALVETRAB SPP – Protezione contro le sovratensioni di Tipo 2 per applicazioni in AC
VALVETRAB SPP offre una gamma completa di limitatori di sovratensione di Tipo 2 della famiglia di prodotti Safe Protection Plus. I dispositivi di protezione sono disponibili in diverse varianti di commutazione e di tensione. La gamma spazia dalle versioni monocanale alle soluzioni pronte per l'installazione per sistemi a quattro e cinque fili.
Ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili nell'elenco prodotti collegato. Nelle pagine di dettaglio di ciascun prodotto troverai dati tecnici, modelli 3D, istruzioni di montaggio e molto altro ancora.
Protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione dell'America del nord
Con i prodotti VAL-US-SPP, Phoenix Contact offre le caratteristiche di installazione e sicurezza descritte anche per la protezione contro le sovratensioni delle reti di alimentazione nordamericane. Oltre alle diverse tensioni di alimentazione, in queste reti sono disponibili varianti di configurazione elettrica quali split-phase, wye o delta. Gli articoli VAL-US-SPP sono omologati Open Type UL. Ciò significa che possono essere integrati in impianti e sistemi nuovi ed esistenti senza ulteriori test.
Per ulteriori informazioni sugli articoli VAL-US-SPP, consulta la nostra pagina di categoria:
Protezione contro le sovratensioni per applicazioni fotovoltaiche
Protezione contro la sovratensione per applicazioni fotovoltaiche VAL-SPP-T2-...PV...
Nell'elenco prodotti raggiungibile tramite link trovi tutti i dettagli sulla gamma completa di limitatori di sovratensione per applicazioni fotovoltaiche della famiglia di prodotti Safe Protection Plus (SPP) quali:
- Dati tecnici
- Modelli 3D
- Istruzioni di montaggio
- Articolo sostitutivo