VAL-MS 1000DC-PV-ST/4 - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2
1019121

Spine di ricambio per combinazioni di scaricatori PV della gamma di prodotti VAL-MS 1000DC-PV...

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sicurezza aumentata mediante il rispetto della norma EN 50539-11
Stabilità dei contatti grazie al dispositivo di blocco rotante
Facile sostituzione grazie agli scaricatori a innesto
Protezione ottimale dell'inverter grazie ad un basso livello di protezione
Sostituzione mirata di connettori difettosi grazie all'indicazione ottica di stato
Protezione contro gli inserimenti errati grazie ai connettori e agli elementi base codificati