B-STIFT - Penna di siglatura
1051993

Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Sono disponibili tre varianti di siglatura manuale
Una siglatura di alta qualità di materiali di siglatura in bianco si può ottenere anche senza l'impiego di strumenti di siglatura
Come penna monouso: B‑STIFT
Come penna monouso: P-PEN, con adattatore utilizzabile anche per la siglatura con plotter
Come penna ricaricabile: X‑PEN