VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT-R
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
1466773
Scaricatore di sovratensione, secondo Tipo 2 / Class II, per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1000 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento base a 3 poli con contatto di segnalazione remota, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | VAL-SPP |
| Classe di prova IEC | PV II |
| PV T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 3 |
| Luogo di installazione | Vano interno |
| Luogo di montaggio del dispositivo di separazione | Interno |
| Accessibilità | Accessibile |
| Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
| Comportamento in caso di guasto | OCFM (Comportamento in caso di errore di separazione) |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Prefusibile necessario massimo | 1 A (gG) |
| Tensione di esercizio AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (s.l.m.)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (s.l.m.)) | |
| Corrente di esercizio AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Tensione di esercizio DC | 30 V DC (≤ 5000 m (s.l.m.)) |
| Corrente d'esercizio DC | 1 A DC |
| Tensione di esercizio DC | 125 V DC (≤ 5000 m (s.l.m.)) |
| Corrente d'esercizio DC | 200 mA DC |
| Tipo di isolamento | Il prodotto è dotato di isolamento doppio/rinforzato tra il circuito principale e quello ausiliario. |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 4 |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 53,4 mm |
| Altezza | 96,6 mm |
| Profondità | 71,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 3 TE |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| grigio chiaro (RAL 7035) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 120 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Livello di protezione Up | ≤ 4,2 kV |
| Tensione residua Ures | ≤ 4,2 kV (con In) |
| ≤ 3,6 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 3 kV (a 3 kA) | |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Circuito di protezione fotovoltaico | |
| Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
| Comportamento in caso di guasto | OCFM (Comportamento in caso di errore di separazione) |
| Circuito di protezione lato tensione continua (DC) | |
| Massima tensione permanente UCPV | 1200 V DC |
| Resistenza ai corto circuiti ISCPV | 15000 A |
| Tensione a vuoto UOCSTC | 1000 V DC |
| Corrente di scarica max. Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Resistenza d'isolamento Riso | > 5 MΩ (con 500 V DC) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
| Corrente di esercizio permanente ICPV | ≤ 100 µA DC |
| Massima tensione permanente UCPV | 1200 V DC |
| Resistenza ai corto circuiti ISCPV | 15000 A |
| Tensione residua Ures | ≤ 4,2 kV (con In) |
| ≤ 3,6 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 3 kV (a 3 kA) | |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 350 µA AC |
| ≤ 100 µA DC | |
| Livello di protezione Up | ≤ 4,2 kV |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 120 mVA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20C (nello stato montato) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 50 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Norme/disposizioni | EN 61643-31 |
| Nota | 2019 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-31 |
| Nota | 2018 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1466773 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1389 |
| Codice prodotto | CL1389 |
| GTIN | 4063151861568 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 338.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 309.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
| ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza massima e resistenza
Utilizzabile in numerose applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma di prodotti
Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen