VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
1466772

Scaricatore di sovratensione, secondo Tipo 2 / Class II, per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1000 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento base a 3 poli, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza massima e resistenza
Utilizzabile in numerose applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma di prodotti
Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori