Alimentatori TRIO POWER con funzionalità standard
Con varianti monofase e trifase fino a 960 W TRIO POWER è particolarmente indicato nella costruzione di macchine in serie. L'ingresso a range esteso e il pacchetto di omologazioni internazionali ne consentono l'impiego in tutto il mondo.
La robusta custodia in metallo, l'elevata resistenza alle tensioni e l'ampio range di temperature garantiscono la massima sicurezza di alimentazione.
TRIO-PS/1AC/5DC/10
-
Alimentatore
2902646
Alimentatore switching TRIO POWER per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5 V DC/10 A
Dettagli prodotto
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/K) |
| Declassamento | < 90 V AC (2,5 %/V) |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/K) |
| Resistenza alla tensione max. | 300 V AC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | < 30 A |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 1,9 A2s |
| Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 40 ms (120 V AC) |
| > 180 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 1 A (120 V AC) |
| 0,5 A (230 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 131,4 VA |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Fattore di potenza | 0,48 |
| Tempo di accensione tipico | < 1 s |
| Prefusibile ammesso | B6 B10 B16 |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
| Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
| Efficienza | > 80 % (230 V AC) |
| Caratteristica di uscita | U/I |
| Tensione di uscita nominale | 5 V DC ±1 % |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 4,5 V DC ... 6 V DC (> 12 V DC, potenza costante limitata) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Declassamento | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ca. 9 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | < 9 V DC |
| Carico capacitivo massimo | Illimitato |
| Limitazione attiva di corrente | circa 12 A (in caso di cortocircuito) |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 60 mVSS |
| Potenza di uscita | 50 W |
| Carico nominale picchi di commutazione | < 70 mVSS |
| Max. potenza dissipata a vuoto | 1,5 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | 13,5 W |
| Tempo di risposta | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Filettatura | M2,5 |
| Coppia min. | 0,4 Nm |
| Coppia max. | 0,5 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Filettatura | M2,5 |
| Coppia min. | 0,4 Nm |
| Coppia max. | 0,5 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Uscita segnale | |
| Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
| Nota relativa all'indicatore di stato | UOUT < 0,9 x UN: LED lampeggiante |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 2 kV AC (Collaudo) | |
| Tensione di isolamento uscita/PE | 500 V DC (Collaudo) |
| Tensione di isolamento ingresso/PE | 2 kV AC (omologazione) |
| 2 kV AC (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 115 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale della custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
| Materiale degli elementi laterali | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 15g in ogni direzione, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Riferimento normativo - Protezione da pericolose correnti elettriche, requisiti base per la separazione sicura negli impianti elettrici | EN 50178 |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-17 |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformità/Omologazioni | |
| SIL secondo IEC 61508 | 0 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Custodia | Level 3 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV |
| Scarica in aria | 8 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
| Uscita | 2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
| 2 kV (level 4 - simmetrico: linea a linea) | |
| Uscita | 1 kV (Level 3 - simmetrico: Linea a linea) |
| 2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/uscita | Level 3 - asimmetrico |
| Frequenza | 10 kHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Codice articolo | 2902646 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPT11 |
| Codice prodotto | CMPT11 |
| GTIN | 4046356669672 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 783.466 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 600 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9abfbab3-48b8-40ed-8516-5118ee00268b |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 19.356 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzare il terzo morsetto negativo come morsetto di terra e ridurre i costi di installazione
Design robusto con custodia in metallo e ampio range di temperature da -25 a +70°C
Massima sicurezza di funzionamento grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore ed elevata resistenza alla tensione fino a 300 V AC
Compensazione di cadute di tensione grazie alla tensione di uscita regolabile lato frontale
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen