UNO2-PS/1AC/12DC/60W/PT - Alimentatore
1399936

Alimentazione switching, UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 5 A, regolabile da 10 V DC ... 18 V DC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione estremamente ridotta
Risparmio energetico grazie all'elevata efficienza
Installazione outdoor ad un range di temperature da -25 °C ... +70 °C