UNO2-PS/1AC/12DC/120W/SC
-
Alimentatore
1399940
Alimentazione switching, UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 10 A, regolabile da 12 V DC ... 15 V DC
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Configurazione della rete di alimentazione | TN, TT, IT (PE) |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 35 A (a 25 °C) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,3 A2s |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 25 ms (120 V AC) |
| tip. 27 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 1,32 A (100 V AC) |
| 1,1 A (120 V AC) | |
| 0,58 A (230 V AC) | |
| 0,56 A (240 V AC) | |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Tempo di accensione | tip. 1 s |
| Fusibile d'ingresso dispositivo | 3,15 A interno (protezione per apparecchiature), ritardato |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K o equivalente) |
| Corrente dispersa verso PE | < 0,25 mA |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Efficienza | tip. 93,1 % (120 V AC) |
| tip. 94,4 % (230 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale | 12 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, potenza costante limitata) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 10 A |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Fattore di cresta | tip. 1,68 (120 V AC) |
| tip. 1,83 (230 V AC) | |
| Potenza di uscita (PN) | 120 W |
| Collegamento in parallelo | sì, per l'aumento di potenza e la ridondanza con diodo |
| Possibilità di collegamento in serie | sì, per aumentare la tensione |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 25 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 25 V DC |
| Ripple residuo | tip. 25 mVSS (con valori nominali) |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Tempo di risposta | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Potenza dissipata a vuoto minima | < 0,55 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 0,4 W (230 V AC) |
| Potenza dissipata con carico nominale minima | < 9 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 7 W (230 V AC) |
| Protezione integrata | no |
| Protezione (sul lato secondario) | elettronico |
| Ingresso | |
| Posizione | 1.x |
| Siglatura | 1.1 (L), 1.2 (N) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rigido (AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Uscita | |
| Posizione | 2.x |
| Siglatura | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rigido (AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Segnale | |
| Posizione | 3.x |
| Siglatura | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED DC OK - stato del segnale funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funzione | visualizzazione visiva stato operativo |
| Colore | verde |
| Uscita segnale Relè 13/14 | |
| Posizione | 3.x |
| Tipo di segnalazione | Contatto di commutazione DC OK - stato del segnale di funzionamento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Polarità | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funzione | Inoltro stato operativo |
| Contatto di commutazione (a potenziale zero) | OptoMOS |
| Tensione di commutazione | max. 30 V AC/DC |
| max. 60 V DC | |
| Portata di corrente | max. 50 mA |
| Condizione dello stato (Contatto chiuso) | UOUT > 0,9 x UN (Contatto chiuso) |
| Condizione dello stato (Contatto aperto) | UOUT < 0,9 x UN (Contatto aperto) |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 3,75 kV AC (Collaudo) |
| Famiglia di prodotti | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1501000 h (25 °C) |
| > 913000 h (40 °C) | |
| > 515000 h (55 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 415000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 451000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 7,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 223000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 7,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 235000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 10 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 96000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 10 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 110000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 10 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 271000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 10 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 312000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 129 mm |
| Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) | 125 mm (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia, morsetti componibili) |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale custodia | PC |
| Materiale della custodia | Policarbonato |
| Materiale piedino di fissaggio | PBT (polibutilene tereftalato) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti (esercizio) | 18 ms, 30g, in ogni direzione (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 50 Hz, ampiezza ±0,35 mm (IEC 60068-2-6) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 cicli | |
| Temp Code | T4 (-25...+70 °C; >55 °C, declassamento: 2,5%/K) |
| Categoria di sovratensione | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| Categoria di sovratensione | |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| Sicurezza degli alimentatori fino a 1100 V (distanze di isolamento) | |
| Definizione norma | Sicurezza degli alimentatori fino a 1100 V (distanze di isolamento) |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61558-2-16 |
| Sicurezza elettrica | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Definizione norma | Sicurezza per dispositivi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Separazione sicura | |
| Definizione norma | Separazione sicura |
| Norme/disposizioni | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Limitazione delle correnti armoniche di rete | |
| Definizione norma | Limitazione delle armoniche riflesse in rete |
| Norme/disposizioni | EN 61000-3-2 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Siglatura | Schema CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-3 (uso domestico e commerciale) e EN 61000-6-4 (uso industriale) |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/uscita | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 25 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 10 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 1 periodo |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 1399940 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPV12 |
| Codice prodotto | CMPV12 |
| GTIN | 4063151785246 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 503 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 369 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6fb4ce0f-08c0-4ce9-b8bb-a442a556714e |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 15.08 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Modulo di ridondanza 2905489
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - Modulo di ridondanza 1088206
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Modulo di ridondanza 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907928
-
POTI SEALING PLUG - Tappo di chiusura 1175957
I vantaggi
Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza estremamente ridotta di 35 mm
Risparmio energetico grazie all'elevata efficienza
Installazione outdoor ad un range di temperature da -25 °C ... +70 °C
Semplice monitoraggio della tensione di uscita tramite contatto relè OK DC a potenziale zero
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen