I nostri team perfetti: combinazioni di prodotti con valore aggiunto Combinare e trarre vantaggio: ogni singolo prodotto Power Reliability garantisce la massima disponibilità dell'impianto. In combinazione, offrono ancora più vantaggi. Scopri qui come combinando tra loro i prodotti si può ottenere una maggiore trasparenza dei dati, una maggiore protezione, una gestione dei carichi intelligente, un monitoraggio dell'energia semplice e una gestione intelligente delle batterie.

Segno dell'infinito in colori fluo
Alimentatori QUINT POWER e protezione contro le sovratensioni PLT-SEC sulla guida DIN

Alimentatori QUINT POWER e protezione contro le sovratensioni PLT-SEC

Armonizzati in modo ottimale, per una durata doppia dell'alimentatore Il team perfetto: alimentatore QUINT POWER e protezione contro le sovratensioni PLT-SEC

La combinazione perfettamente armonizzata tra la protezione contro le sovratensioni monofase PLUGTRAB PLT-SEC e gli alimentatori QUINT POWER offre la massima protezione per il tuo impianto anche in condizioni ambientali estreme.

I vantaggi

  • Protezione dell'alimentatore dalle sovratensioni fino a dieci volte superiore
  • Aspettativa del ciclo di vita dell'alimentatore raddoppiata
  • Elevata affidabilità di programmazione grazie alla promessa di garanzia ampliata
Alimentatore QUINT POWER e sistema a interruttori di protezione CAPAROC sulla guida DIN

Alimentatore QUINT POWER e sistema a interruttori di protezione CAPAROC

Un'unica interfaccia: piena trasparenza dei dati per un sistema a 24 V affidabile Il team perfetto: alimentatore QUINT POWER e sistema a interruttori di protezione CAPAROC

Combina l'alimentatore QUINT POWER con il sistema a interruttori di protezione CAPAROC e approfitta dei vantaggi dell'integrazione di sistema. Con un'interfaccia centrale per QUINT POWER e CAPAROC è possibile un'integrazione semplice ed economica dell'alimentatore nel protocollo di rete del sistema a interruttori di protezione:

  • L'interfaccia PROFINET permette la massima trasparenza e l'accesso a tutto il sistema.
  • Un server Web permette l'accesso in loco a stati operativi, messaggi di errore e dettagli di impostazione della soluzione di sistema.

I vantaggi

  • Trasmissione al controllore di tutti i dati operativi rilevanti attraverso il sistema di protezione o l'UPS via bus di campo
  • Facile integrazione nel controllore grazie ai blocchi funzionali preconfezionati
  • Trasparenza totale dei dati operativi dall'ingresso alla protezione dei singoli fusibili
  • I tempi di fermo vengono ridotti al minimo

La soluzione di alimentazione offre la piena coerenza dei dati dal lato primario fino ai circuiti di carico protetti.

Alimentatore TRIO POWER con interruttore di protezione integrato

Alimentatore TRIO POWER con interruttore di protezione integrato

Alimentazione e protezione in un unico dispositivo, per una gestione dei carichi intelligente Il team perfetto: alimentatore TRIO POWER con interruttore di protezione integrato

L'alimentatore TRIO POWER combina le funzioni di alimentazione e protezione dei dispositivi in un'unica custodia compatta.

I vantaggi

  • Alimentazione e protezione in un unico dispositivo grazie alla protezione multicanale integrata dei dispositivi
  • Costi di installazione ridotti grazie alla riduzione del 70% del lavoro di cablaggio e montaggio
  • Facile messa in servizio grazie al comando manuale o alla parametrizzazione tramite IO-Link
  • Elevata disponibilità grazie alla gestione dei carichi in base alla priorità e con automonitoraggio intelligente
  • Risparmio di spazio grazie alla larghezza di installazione ridotta e alla componibilità
Whitepaper
Pianificazione dell'alimentazione ausiliaria nelle applicazioni industriali

Il whitepaper descrive la procedura di pianificazione dell'alimentazione ausiliaria nelle applicazioni industriali.

Richiedi il whitepaper
Whitepaper: Pianificazione dell'alimentazione ausiliaria nelle applicazioni industriali su tablet
QUINT DC UPS e modulo batteria sulla guida DIN

QUINT DC UPS e modulo batteria

Gestione intelligente delle batterie: minimo sforzo, massima durata Il team perfetto: QUINT DC UPS e modulo batteria

L'intelligente QUINT DC UPS con IQ Technology tiene sotto controllo e ottimizza il modulo batteria, riduce i costi di manutenzione e incrementa la disponibilità dei tuoi impianti. Le caratteristiche di carica adattate in modo ottimale massimizzano anche la durata del modulo batteria rilevato automaticamente.

L'interfaccia Ethernet integrata consente di inserire facilmente l'UPS in reti industriali consolidate.

I vantaggi

  • Analisi di State of Health (SOH) e State of Charge (SOC) grazie al sistema di gestione della batteria intelligente (BMS)
  • Rilevamento automatico della capacità della batteria e della tecnologia (PB, VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Monitoraggio della corrente e della tensione in uscita, oltre che dell'attivazione e disattivazione manuale dell'impianto
  • La tecnologia SFB attiva selettivamente gli interruttori magnetotermici standard, mentre le utenze collegate in parallelo continuano a funzionare
Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro e bobina di Rogowski

Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro e bobina di Rogowski

Monitoraggio energetico Plug and Play: la soluzione per il sistema esistente Il team perfetto: dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro e bobina di Rogowski

La combinazione di un dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro multifunzionale e con la bobina di Rogowski può essere installata in tutte le applicazioni standard in pochi semplici passaggi. I dati energetici registrati possono essere facilmente integrati in sistemi di livello superiore.

I vantaggi

  • Misurazione dell'energia in sole tre fasi grazie all'intuitiva procedura guidata di installazione
  • Risparmio di tempo per il cablaggio e la configurazione grazie alla connessione diretta delle bobine di Rogowski disponibili in commercio
  • Semplicità di messa in servizio e assistenza grazie alle funzioni di server web e display intelligenti
  • Integrazione rapida nei sistemi di controllo e di gestione mediante soluzioni di comunicazione orientate al futuro e a servizi digitali
E-paper
Tutto il necessario per un'elevata disponibilità dell'impianto

Puoi trovare tutti i prodotti e le soluzioni riguardanti l'alimentazione, la protezione e la misurazione nel nostro e-paper.

Apri la brochure
Vari prodotti sul tema dell'alimentazione e della protezione