Alimentatore da 12 V efficiente e compatto per la mobilità elettrica Sia nell'utilizzo nei sottoquadri di distribuzione all'interno degli edifici sia per la wall box, nella mobilità elettrica sono richieste soluzioni efficienti per garantire il funzionamento continuo. Tali soluzioni sono anche disponibili con tensioni speciali da 12 V in custodie a incasso affiancate e a basso profilo.

Alimentatore da 12 V montato su guida DIN

I nuovi alimentatori da 12 V della serie STEP POWER offrono la massima efficienza energetica con una dissipazione minima durante il funzionamento a vuoto. Sono inferiori a 0,1 W e consentono per la prima volta il raggiungimento del livello di efficienza VI. I dispositivi ottimizzati EMC assicurano un funzionamento affidabile anche nel più piccolo spazio di installazione e si adattano in modo ottimale all'alimentazione dei controllori per la ricarica nelle wall box. Una protezione contro la sovratensione supplementare assicura il funzionamento contro le anomalie transitorie.

Soluzione con alimentatori da 12 V
Protezione contro la sovratensione PLUGTRAB-SEC
Protezione contro la sovratensione affidabile per le tue applicazioni.
Per saperne di più
Protezione contro la sovratensione PLUGTRAB-SEC
Alimentatore STEP POWER
Alimentatore da 12 V compatto per l'alimentazione sicura.
Per saperne di più
Alimentatore STEP POWER

I vantaggi

  • Massima efficienza energetica grazie alle perdite minime (< 0,1 W) e a livelli di rendimento elevati
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla struttura compatta
  • Integrazione semplificata nelle tue soluzioni di ricarica grazie all'adempimento dei requisiti EMC per i sistemi di ricarica esterni per veicoli elettrici (IEC 61851-21-2:2018)
  • Messa in servizio semplice e rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in

La soluzione Power Reliability in breve