Solida soluzione di alimentazione con una larghezza di installazione di soli 101 mm La dimensione del quadro elettrico è una questione non solo di spazio, ma anche di costo. Soprattutto per quanto riguarda la costruzione di macchine, sono necessarie anche soluzioni robuste che consentano una messa in produzione facile e rapida. Qui descriviamo un alimentatore sicuro da 24 V a ingombro ridotto e facile da installare.
L'alimentatore TRIO POWER, in combinazione con l'interruttore di protezione CBM e la protezione contro la sovratensione PLT-SEC, offre una soluzione particolarmente robusta per un'alimentazione sicura da 24 V. Tale soluzione offre protezione, alimentazione e messa in sicurezza in una larghezza di installazione di soli 101 mm e dispone anche di una tecnologia di connessione Push-in per un'installazione particolarmente semplice. Grazie al boost dinamico del 150% della corrente nominale, con TRIO POWER possono essere avviati anche i carichi pesanti. L'interruttore di protezione CBM, grazie alla limitazione attiva di corrente, impedisce i cali di tensione involontari.
I vantaggi
- Elevata economicità grazie alla connessione Push-in senza utensili e alla struttura sottile
- Alimentazione sicura grazie alla robustezza elettrica e meccanica
- Avvio sicuro di carichi elevati grazie alla riserva di potenza dinamica con il 150% della corrente nominale per massimo 5 secondi
- La protezione contro la sovratensione aumenta notevolmente la disponibilità proteggendo dalle anomalie transitorie