Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Soluzioni per elevata disponibilità dell'impianto nella costruzione di macchine I requisiti per le soluzioni di alimentazione nella costruzione di macchine sono tanto diversi quanto i campi di applicazione delle macchine stesse. Quando si progetta una macchina, gli aspetti importanti sono sempre lo spazio disponibile e l'efficienza dei costi dei prodotti utilizzati. Con le nostre soluzioni per l'elevata disponibilità dell'impianto nella costruzione di macchine, ti offriamo sempre un'opzione adeguata.

Macchine di produzione in un capannone

Nel settore della costruzione di macchine esistono diverse applicazioni che richiedono una soluzione di alimentazione affidabile. Scopri qui esempi di combinazioni di prodotti personalizzati per la costruzione di impianti, macchine di serie e speciali. Offriamo soluzioni di alimentazione innovative per l'alimentazione DC da 24 V, nonché una protezione affidabile contro la sovratensione dell'alimentazione e soluzioni di monitoraggio adeguate. La nostra esperienza garantisce processi fluidi, efficienza energetica ottimizzata e sicurezza in qualsiasi ambiente di produzione.

Scopri gli esempi per l'alimentazione delle tue macchine, che costituiscono la base per un funzionamento affidabile dell'impianto.

Image map interattiva: Industria con linee di produzione, macchine di serie e speciali, componenti per la costruzione di impianti
Manipolazione, rivestimento, impilamento
L'interconnessione di diverse parti della macchina forma una linea di produzione completa. Con questo tipo di macchina speciale, l'attenzione si concentra su una soluzione compatta che può essere installata e messa in funzione in modo rapido e semplice.
Maggiori informazioni
Tecnologia dei trasportatori a rulli, intralogistica
Ciò comporta la fornitura affidabile di un modulo buffer esente da manutenzione, ad esempio un PLC nonché i sensori e gli attuatori. La protezione contro la sovratensione garantisce un funzionamento sicuro dell'alimentazione. Con la nostra soluzione, offriamo una semplice messa in servizio per il monitoraggio ad alta precisione di vari parametri elettrici.
Maggiori informazioni
Macchina per la movimentazione
Offriamo una soluzione adeguata anche per questo tipo di macchine di serie. Soprattutto quando lo spazio è limitato, questa soluzione compatta consente un'installazione rapida con opzioni di regolazione flessibili. Anche il monitoraggio continuo dei parametri elettrici durante il funzionamento è facilmente realizzabile.
Maggiori informazioni
Macchina utensile
Lo spazio è sempre un problema. In questa soluzione, ad esempio per la costruzione seriale di macchine, si utilizza un alimentatore con protezione dei dispositivi integrata. La protezione contro la sovratensione di tipo 3 garantisce un funzionamento affidabile anche in caso di sovratensioni causate da operazioni di commutazione. La visualizzazione e l'analisi dei dati energetici sono garantite dalla rapida integrazione e dalla semplice installazione dei nostri dispositivi per la misurazione dell’energia EMpro.
Maggiori informazioni
Magazzino con scaffalature alte, tecnologia per la movimentazione
Nei magazzini a scaffalature alte, è necessaria una completa trasparenza dei dati dall'alimentazione DC da 24 V e una protezione modulare contro le conseguenze di sovratensioni, sovraccarichi e cortocircuiti. In questo esempio, la protezione contro la sovratensione di tipo 2 è compatta nell'alimentazione. Con i nostri dispositivi per la misurazione dell'energia è possibile visualizzare, valutare e trasferire tutti i dati energetici attraverso diverse interfacce di comunicazione. Un gruppo di continuità ad alta funzionalità, combinato con la protezione multifunzionale dei dispositivi, costituisce la distribuzione dell'alimentazione e completa questa soluzione.
Maggiori informazioni
Trasporto, commissionamento, reggiatura
La valutazione trasparente dei dati è essenziale per molte macchine speciali. In questo caso, offriamo soluzioni comunicative che rimangono flessibili grazie a correnti di disinserimento regolabili. Insieme alla misurazione dell'energia sul lato di alimentazione, tieni sotto controllo i dati energetici. L'impianto è inoltre protetto da una protezione contro la sovratensione.
Maggiori informazioni
Moduli di tecnologia di trasporto
Con i nostri alimentatori IP67 della famiglia TRIO, offriamo una soluzione di alimentazione ottimale anche per la tecnologia per la movimentazione. Grazie alle connessioni standardizzate, come la M12, l'installazione Plug and Play è molto semplice.
Maggiori informazioni
Macchina di serie

Alimentazione di macchine di serie

Da macchine altamente funzionali che forniscono valori misurati e stati a sistemi di livello superiore tramite componenti comunicativi, a unità compatte con un basso livello di funzionalità. La pressione sui costi per le macchine di serie è particolarmente elevata, ma d'altra parte le macchine di serie sono anche soggette a un elevato grado di standardizzazione, poiché vengono utilizzati processi e componenti uniformi.

Proposta di alimentazione salvaspazio di una macchina di serie

Image Map interattiva: Prodotti per l'alimentazione di una macchina di serie ad alta funzionalità
Relè di controllo
Con i nostri relè di controllo e monitor di corrente, puoi monitorare i circuiti elettrici monofase e scollegare la macchina dalla rete in caso di sottotensione o in campi di tensione definiti. I relè di controllo sono una misura efficace per prevenire i danni alle macchine.
Maggiori informazioni
Relè di controllo
Alimentatore UNO POWER
La serie UNO POWER offre funzionalità di base con la nota qualità dei nostri alimentatori.
Maggiori informazioni
Alimentatore UNO POWER
Interruttori di protezione elettronici multicanale compatti
Con i nostri interruttori di protezione elettronici, puoi proteggere selettivamente i circuiti elettrici. Il nostro portafoglio comprende interruttori di protezione da uno a otto canali con diverse caratteristiche di intervento e il sistema a interruttori di protezione CAPAROC, liberamente configurabile.
Maggiori informazioni
Interruttori di protezione elettronici multicanale compatti

Proposta per l'alimentazione di base di una macchina di serie

Image Map interattiva: Prodotti per l'alimentazione di una macchina di serie compatta
Relè di controllo
Con i nostri relè di controllo e monitor di corrente, puoi monitorare i circuiti elettrici monofase e scollegare la macchina dalla rete in caso di sottotensione o in campi di tensione definiti. I relè di controllo sono una misura efficace per prevenire i danni alle macchine.
Maggiori informazioni
Relè di controllo
Alimentatore UNO POWER
La serie UNO POWER offre funzionalità di base con la nota qualità dei nostri alimentatori.
Maggiori informazioni
Alimentatore UNO POWER
Interruttori di protezione elettronici multicanale compatti
Con i nostri interruttori di protezione elettronici, puoi proteggere selettivamente i circuiti elettrici. Il nostro portafoglio comprende interruttori di protezione da uno a otto canali con diverse caratteristiche di intervento e il sistema a interruttori di protezione CAPAROC, liberamente configurabile.
Maggiori informazioni
Interruttori di protezione elettronici multicanale compatti
Sala macchine con macchine speciali

Alimentazione di macchine speciali

Le macchine speciali spesso svolgono compiti complessi e interconnessi e sono sviluppate appositamente per applicazioni specifiche. Anche se alcune di queste sono unità di processo standardizzate, differiscono in termini di pianificazione e funzionamento. La modularità e l'espandibilità svolgono spesso un ruolo decisivo nelle macchine speciali. Di seguito trovi due esempi di come sia possibile realizzare l'alimentazione, il monitoraggio e, naturalmente, l'alimentazione da 24 V di una macchina speciale con i nostri prodotti e le nostre soluzioni.

Proposta per l'alimentazione e il monitoraggio di una macchina speciale complessa e modulare

Image Map interattiva: Proposta di prodotto per l'alimentazione con monitoraggio e alimentazione da 24 V con distribuzione selettiva dell'energia
Protezione contro la sovratensione tipo 2
Proteggi la tua macchina speciale dalle sovratensioni fin dall'alimentazione, ad esempio con operazioni di commutazione.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione tipo 2
Dispositivi per la misurazione dell'energia
Con i nostri dispositivi per la misurazione dell'energia, puoi sempre tenere sotto controllo i dati di consumo delle tue macchine. Le diverse varianti di prodotto non lasciano nulla a desiderare in termini di parametri da monitorare. Se lo desideri, puoi anche richiamare i dati di consumo tramite uno Smart Service nel cloud.
Maggiori informazioni
Dispositivi per la misurazione dell'energia
Alimentatore TRIO POWER
I nostri alimentatori TRIO POWER forniscono un'alimentazione affidabile per le tue macchine speciali. Come soluzione di alimentazione con funzionalità standard, offrono già una vasta gamma di caratteristiche.
Maggiori informazioni
Alimentatore TRIO POWER
Sistema a interruttori di protezione CAPAROC
Il sistema a interruttori di protezione elettronico CAPAROC non lascia nulla a desiderare. Liberamente configurabile e grazie a diversi moduli di alimentazione, ti permette di creare una protezione personalizzata per il controllore, i sensori o gli attuatori.
Maggiori informazioni
Sistema a interruttori di protezione CAPAROC

Proposta per l'alimentazione compatta di una macchina speciale con funzionalità buffer

Image map interattiva: Proposta di una macchina speciale a media funzionalità
Protezione contro la sovratensione tipo 2
Anche in questo esempio, abbiamo protetto la macchina per evitare danni, come quelli che possono verificarsi durante le operazioni di commutazione, con una protezione contro la sovratensione di tipo 2 già nell'alimentazione.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione tipo 2
Relè di controllo
Con i nostri relè di controllo e i monitor di corrente nell'alimentazione, puoi rilevare tempestivamente i guasti nell'impianto e spegnerli prima che si verifichino danni o, nel peggiore dei casi, incendi.
Maggiori informazioni
Relè di controllo
Gruppo di continuità
Il gruppo di continuità DC della serie TRIO POWER offre un alimentatore salvaspazio con gruppo di continuità integrato in un solo dispositivo. In questo modo si risparmia spazio nel quadro elettrico senza compromettere la funzionalità.
Maggiori informazioni
Gruppo di continuità
Accumulo
I nostri accumuli ti forniscono la riserva necessaria in caso di interruzione dell'alimentatore. Sono disponibili diverse batterie con diverse fonti di energia in varie classi di potenza.
Maggiori informazioni
Accumulo
Interruttori di protezione elettronici
Con i nostri interruttori di protezione elettronici, puoi proteggere selettivamente i circuiti elettrici. Il nostro portafoglio comprende interruttori miniaturizzati da uno a otto canali con diverse caratteristiche di intervento e il sistema a interruttori di protezione CAPAROC configurabile.
Maggiori informazioni
Interruttori di protezione elettronici
Persona davanti a diversi impianti per lo stampaggio a iniezione

Fornitura e protezione nella costruzione di impianti

Quando le macchine diventano più grandi e più estese, si entra rapidamente nel campo dell'impiantistica. Nel caso di macchine speciali e di serie, l'alimentazione è principalmente realizzata direttamente sulla macchina o al suo interno. Nell'impiantistica sono possibili anche distanze maggiori tra mezzi d'esercizio e quadri elettrici.

In questi casi offriamo anche una adeguata protezione e monitoraggio dei dati di consumo e di prestazione, nonché soluzioni corrispondenti per l'alimentazione da 24 V.

Proposta di una soluzione di alimentazione ininterrotta e comunicativa

Image Map interattiva: Proposta di una soluzione per l'alimentazione e la protezione dell'alimentazione con monitoraggio per un impianto ad alta funzionalità
Protezione contro la sovratensione
La protezione contro la sovratensione di tipo 2 è essenziale per il funzionamento dell'impianto ad alta disponibilità quando diverse parti dell'impianto sono alimentate centralmente.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione
Dispositivi per la misurazione dell'energia
I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro consentono di tenere traccia di un'ampia gamma di dati di consumo. Gli errori diventano visibili prima che si verifichi un guasto. Allo stesso tempo, i dati di consumo possono essere utilizzati per ottimizzare il funzionamento dell'impianto in termini di efficienza energetica.
Maggiori informazioni
Dispositivi per la misurazione dell'energia
Alimentatori QUINT POWER
Gli alimentatori della serie QUINT POWER non lasciano nulla a desiderare. Realizza una soluzione di alimentazione comunicativa composta da alimentatore e UPS o dal sistema a interruttori di protezione CAPAROC.
Maggiori informazioni
Alimentatori QUINT POWER
Gruppo di continuità
Con un UPS QUINT, sei al sicuro anche in caso di interruzione di corrente. Insieme all'accumulo, puoi creare una riserva di energia individuale in caso di interruzione di corrente.
Maggiori informazioni
Gruppo di continuità
Accumulo
I nostri accumuli ti forniscono la riserva necessaria in caso di interruzione di corrente. Sono disponibili diverse batterie con diverse fonti di energia in varie classi di potenza.
Maggiori informazioni
Accumulo
Sistema a interruttori di protezione CAPAROC
Il sistema a interruttori di protezione elettronico CAPAROC offre la massima flessibilità per l'impianto. CAPAROC è liberamente configurabile e, grazie a diversi moduli di alimentazione, puoi creare una protezione personalizzata per il controllore, i sensori o gli attuatori.
Maggiori informazioni
Sistema a interruttori di protezione CAPAROC

Proposta di alimentazione e tamponamento esente da manutenzione di un impianto

Image Map interattiva: Proposta di soluzione per un impianto a media funzionalità
Protezione contro la sovratensione
La protezione contro la sovratensione di tipo 2 è essenziale per il funzionamento dell'impianto ad alta disponibilità quando diverse parti dell'impianto sono alimentate centralmente.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione
Relè di controllo
Con i nostri relè di controllo e i monitor di corrente nell'alimentazione, puoi rilevare tempestivamente i guasti nell'impianto e disattivarli prima che si verifichino danni.
Maggiori informazioni
Relè di controllo
Alimentatori QUINT POWER
Realizza una disponibilità ottimale dell'impianto con gli alimentatori QUINT POWER ad alta funzionalità.
Maggiori informazioni
Alimentatori QUINT POWER
Moduli di capacità
I moduli di capacità esenti da manutenzione forniscono una riserva di energia sufficiente in caso di guasto dell'alimentazione.
Maggiori informazioni
Moduli di capacità
Interruttore di protezione PTCB
Gli interruttori di protezione elettronici monocanale forniscono la protezione necessaria. Che si tratti di fusibili per correnti deboli elettronici <1 A o regolabili fino a 8 A, con il PTCB la protezione dei dispositivi rimane flessibile e poco ingombrante.
Maggiori informazioni
Interruttore di protezione PTCB
Alimentatore per montaggio a parete con grado di protezione IP67

Alimentazione di moduli sul campo in IP67

L'alimentazione di impianti sul campo, come ad esempio nella tecnologia per la movimentazione, svolge anch'essa un ruolo importante. Con i nostri alimentatori TRIO POWER con grado di protezione IP67, realizzi in modo rapido e semplice l'alimentazione giusta per diversi segmenti di impianti. Gli alimentatori possono essere montati a parete. Ciò consente l'installazione in prossimità dell'utenza corrispondente. Grazie ai collegamenti tramite connettori circolari standardizzati, il cablaggio è un gioco da ragazzi.

Tre dispositivi di protezione per interfacce dati e segnale montate su una guida DIN

Dispositivi di protezione per interfacce dati e segnale nella costruzione di macchine

Protezione delle interfacce di segnali e dati

Anche la protezione di linee dati e di segnale è importante per la pianificazione e il funzionamento di impianti e macchine. Qui mostriamo solo una piccola selezione di componenti che, ad esempio, proteggono la linea dati tra il controllore e il server. Le interferenze ad alta frequenza sulle linee di alimentazione o di segnale vengono eliminate con i nostri moduli di filtraggio stretti. È disponibile anche un'ampia gamma di scaricatori di sovratensione per proteggere le interfacce di segnale di sensori o attuatori.