Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Soluzioni per un'elevata disponibilità dell'impianto nell'industria di processo Gli impianti di produzione dell'industria di processo devono produrre in modo affidabile anche in condizioni estreme. Gli elevati requisiti di sicurezza e le condizioni ambientali difficili, con alcune zone a potenziale rischio di esplosione, richiedono un alimentatore affidabile. Che si tratti del settore upstream/midstream, della raffineria o del processo chimico, noi offriamo soluzioni affidabili per l'alimentazione ausiliaria.

Raffineria

Soluzioni di alimentazione affidabili sono necessarie in un'ampia gamma di applicazioni nell'industria di processo. Per l'alimentazione centralizzata o decentralizzata di MCR e tecnica di comando e strumentazione per Junction Box con IO remoti nella zona a potenziale rischio di esplosione dei parchi chimici, per le stazioni di compressione sulle condutture o per le varie Package Units. Ciascuna di queste applicazioni comporta sfide diverse.

Scopri qui i prodotti e le soluzioni per le diverse esigenze che possono essere adattate in base alle classi di potenza e alle configurazioni della rete di alimentazione.

Grafico di visualizzazione con i diversi settori dell'industria di processo
Fornitura di sale di controllo centrali
Le soluzioni di alimentazione ridondanti garantiscono un'alimentazione affidabile a 24 V alle sale di controllo centrali.
Maggiori informazioni
Fornitura di sale di controllo centrali
Alimentazione sulla conduttura
Una soluzione di alimentazione comunicativa consente il monitoraggio delle condizioni della conduttura. In combinazione con un gruppo di continuità, una protezione contro la sovratensione e un interruttore di protezione, viene garantita l'alimentazione affidabile.
Maggiori informazioni
Alimentazione sulla conduttura
Alimentazione di Field Junction Box nel parco chimico
L'affidabilità dell'alimentazione è garantita dalla protezione contro la sovratensione, dall'alimentazione potente e dagli interruttori di protezione compatti.
Maggiori informazioni
Alimentazione di Field Junction Box nel parco chimico
Alimentazione di Package Units
L'alimentazione affidabile delle Package Units è possibile con i nostri alimentatori QUINT POWER. Con i contatori di energia, inoltre, hai sempre sotto controllo il consumo energetico.
Maggiori informazioni
Alimentazione di Package Units
Quadro elettrico con vari prodotti per l'industria di processo

Quadro elettrico per sale di controllo centrali nell'industria di processo

Alimentazione affidabile delle sale di controllo centrali

L'alimentazione affidabile di sale di controllo centrali nella tecnologia di processo è di importanza decisiva per il buon funzionamento degli impianti di produzione. Per garantire ciò, le soluzioni di alimentazione dalla media tensione all'utenza sono spesso configurate in modo ridondante. In combinazione con la protezione contro la sovratensione, gli interruttori di protezione e i dispositivi per la misurazione dell'energia garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto.

Le soluzioni di alimentazione ridondante assicurano che singoli guasti non provochino l'arresto dell'impianto. La protezione contro la sovratensione elimina i picchi di tensione nella rete elettrica, garantendo una lunga durata alla tua elettronica critica. I dispositivi per la misurazione dell'energia consentono di monitorare e ottimizzare il consumo energetico dell'impianto e aiutano a rispettare la norma ISO 50001.

I nostri prodotti per l'alimentazione centrale a 24 V Saremo lieti di aiutarti a creare la tua soluzione personalizzata.

Soluzione di alimentazione ridondante con più prodotti su guida DIN
Alimentatore QUINT POWER
Potente alimentatore per un'alimentazione da 24 V affidabile.
Maggiori informazioni
Alimentatore QUINT POWER
Modulo di ridondanza QUINT ORING
I moduli di ridondanza garantiscono una ridondanza continua fino all'utenza.
Maggiori informazioni
Modulo di ridondanza QUINT ORING
Protezione contro la sovratensione FLT-SEC-T1+T2
Lo scaricatore combinato FLT-SEC-T1+T2 fornisce al tuo impianto la migliore protezione possibile contro le correnti di fulmine e le sovratensioni indotte da fulmini e azioni di commutazione nella rete di alimentazione.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione FLT-SEC-T1+T2
Interruttore di protezione elettronico
L'interruttore di protezione elettronico multicanale protegge i tuoi impianti.
Maggiori informazioni
Interruttore di protezione elettronico
Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro
Acquisire e comunicare i dati energetici e di prestazione ai sistemi di controllo e gestione di livello superiore.
Maggiori informazioni
Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro
Morsetto portafusibili
I morsetti portafusibili proteggono i cavi e i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti.
Maggiori informazioni
Morsetto portafusibili
Junction Box sulla conduttura

Junction Box sulla conduttura

Alimentazione affidabile sulla conduttura

Le condutture si estendono su grandi distanze, spesso attraverso zone disabitate, deserti e ghiacci perenni.

Le stazioni di compressione sono necessarie a intervalli regolari per il funzionamento e la protezione dell'ambiente richiede anche sistemi di misura per il monitoraggio delle perdite. L'alimentazione di queste strutture, solitamente non presidiate, lungo la conduttura, presenta la sfida di condizioni ambientali difficili. Temperature speciali, batterie tampone in caso di guasto di rete e monitoraggio remoto delle condizioni svolgono un ruolo importante soprattutto per la soluzione di alimentazione.

Una soluzione comunicativa consente di monitorare le condizioni della conduttura. In combinazione con un gruppo di continuità, una protezione contro la sovratensione e un interruttore di protezione, viene garantita l'alimentazione affidabile.

La protezione contro la sovratensione protegge l'elettronica dai danni causati da fulmini o altri picchi di tensione nella rete elettrica. Gli interruttori di protezione con contatti di segnalazione proteggono da sovraccarichi e cortocircuiti e, se necessario, informano. Per garantire la sicurezza e la funzionalità dei sistemi di misura, una misura importante. Un gruppo di continuità garantisce un'alimentazione affidabile anche in caso di interruzioni di corrente.

I nostri prodotti per Junction Boxes sulla conduttura Saremo lieti di aiutarti a creare la tua soluzione personalizzata.

Soluzione di alimentazione comunicativa su guida DIN
Alimentatore QUINT POWER
Potente alimentatore per un'alimentazione da 24 V affidabile.
Maggiori informazioni
Alimentatore QUINT POWER
Gruppo di continuità QUINT
L'UPS QUINT DC alimenta la tua applicazione in modo affidabile, anche in mancanza di rete di alimentazione.
Maggiori informazioni
Gruppo di continuità QUINT
Sistema a interruttori di protezione elettronici CAPAROC
Protezione dei dispositivi personalizzabili con gestione intuitiva e facile design-in.
Maggiori informazioni
Sistema a interruttori di protezione elettronici CAPAROC
Morsetto portafusibili
I morsetti portafusibili proteggono i cavi e i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti.
Maggiori informazioni
Morsetto portafusibili
Protezione contro la sovratensione e dai fulmini FLT-MB
Lo scaricatore combinato di tipo 1+2+3 FLT-MB... dal design compatto, protegge in modo ottimale i tuoi sistemi e impianti dalle correnti di fulmine e dalle sovratensioni grazie all'innovativo spinterometro.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione e dai fulmini FLT-MB
Batteria
Con la giusta batteria per il tuo UPS, il tuo impianto è alimentato in modo ottimale.
Maggiori informazioni
Batteria
Field Junction Box nel parco chimico

Field Junction Box nel parco chimico

Alimentazione affidabile di Field Junction Box nel parco chimico

Nei parchi chimici, molti sottoimpianti sono automatizzati con IO remoti. Questi non si trovano in sale di controllo climatizzate, ma direttamente nell'ambiente difficile tra tubi, condutture e aggregati, spesso anche in una zona a potenziale rischio di esplosione.

A seconda dei requisiti di disponibilità della stazione IO remota, l'alimentazione di energia può anche essere ridondante. Se la strumentazione collegata si trova in una posizione esposta in alto su serbatoi, ponti di tubi o colonne di distillazione, è necessario utilizzare anche una protezione contro la sovratensione per sensori e attuatori. Gli interruttori di protezione proteggono anche da sovraccarichi e cortocircuiti.

I nostri prodotti per Junction Box nel parco chimico Saremo lieti di aiutarti a creare la tua soluzione personalizzata.

Soluzione di alimentazione per zone a potenziale rischio di esplosione su guida DIN
Alimentatore QUINT POWER-Variante plus
L'alimentatore per applicazioni esigenti in condizioni ambientali estreme.
Maggiori informazioni
Alimentatore QUINT POWER-Variante plus
Protezione contro la sovratensione TTC-6P
La protezione contro la sovratensione in due parti, composta da spina estraibile ed elemento base, indicatore di stato integrato e coltello sezionatore, protegge i circuiti del segnale a 2 fili, liberi da potenziale di terra, ad esempio loop di corrente 0(4) ... 20 mA.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione TTC-6P
Morsetto portafusibili a leva doppio
I morsetti portafusibili a leva doppi consentono di far passare un potenziale con fusibile e uno senza fusibile attraverso un solo morsetto.
Maggiori informazioni
Morsetto portafusibili a leva doppio
Quadro elettrico per Package Units

Quadro elettrico per Package Units

Alimentazione affidabile di Package Units

Oltre a migliaia di sensori e attuatori, un impianto di processo su larga scala, come un impianto chimico o una raffineria, viene automatizzato anche con un gran numero di cosiddette Package Units. Si tratta di macchine o unità indipendenti che spesso dispongono di un PLC e di una propria tecnologia di misura e controllo. Esempi sono le unità di filtrazione, essiccazione o controllo della temperatura, i reattori, le centrifughe o le pompe di dosaggio, ecc. A seconda della criticità, queste unità sono anche ridondanti.

I loro quadri elettrici sono diversi come le macchine. Il controllore di un'unità di controllo della temperatura è qui illustrato a titolo di esempio. Il nostro alimentatore QUINT POWER di quarta generazione offre riserve sufficienti per alimentare il PLC e un gran numero di relè, contattori e convertitori di segnale con fusibili elettronici. Il consumo totale viene monitorato con un dispositivo per la misurazione dell'energia.

I nostri prodotti per Package Units Saremo lieti di aiutarti a creare la tua soluzione personalizzata.

Soluzione di alimentazione con fusibile di protezione sulla guida DIN
Alimentatore QUINT POWER
Potente alimentatore per un'alimentazione da 24 V affidabile.
Maggiori informazioni
Alimentatore QUINT POWER
Interruttore di protezione elettronico
L'interruttore di protezione elettronico multicanale protegge i tuoi impianti.
Maggiori informazioni
Interruttore di protezione elettronico
Morsetto portafusibili
I morsetti portafusibili proteggono i cavi e i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti.
Maggiori informazioni
Morsetto portafusibili
Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro compatibile con IoT
Consente l'analisi digitalizzata dei dati energetici e di potenza in combinazione con il servizio EMMA di Proficloud.io.
Maggiori informazioni
Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro compatibile con IoT
Protezione contro la sovratensione per le linee di segnale con fusibili tramite portafusibili installati in un quadro elettrico su guida DIN

Protezione contro la sovratensione per le linee di segnale

Messa in sicurezza e protezione di sensori e attuatori

Per garantire che i sensori, gli attuatori o i comandi siano alimentati in modo ottimale, offriamo combinazioni coordinate di fusibili selettivi e protezioni contro la sovratensione.

Le sovratensioni, i cortocircuiti o i sovraccarichi possono verificarsi anche sul lato a 24 V indipendentemente dalla provenienza delle linee (da una sala di controllo installata in modo centralizzato o decentralizzato, da una Junction-Box o da una Package Unit).

Con una larghezza di installazione di soli 6 mm, TERMITRAB complete protegge sensori e attuatori dalle sovratensioni in modo compatto. Il portafusibili adatto per i fusibili sottili disponibili in commercio 5 x 20 mm garantisce una protezione selettiva contro i cortocircuiti e i sovraccarichi con ingombro minimo.

Se per la protezione contro la sovracorrente sono necessari un indicatore di stato e la possibilità di ripristino a distanza, gli interruttori di protezione elettronici PTCB eFuse per correnti inferiori a 1 A sono esattamente ciò che fa al caso tuo.

Con le nostre soluzioni per un'elevata disponibilità dell'impianto, è possibile realizzare in modo rapido e semplice un'alimentazione di energia affidabile dall'alimentatore fino al sensore o al controllore.

I nostri prodotti per un funzionamento affidabile di sensori e attuatori

Image Map interattiva: Selezione esemplificativa di prodotti per la protezione dei segnali da sovratensioni e sovracorrenti.
Adattatore per la protezione contro la sovratensione per interfacce di segnale
Soprattutto nella tecnologia di processo, è molto importante proteggere segnali, sensori o attuatori da guasti dovuti a sovratensioni.
Maggiori informazioni
Adattatore per la protezione contro la sovratensione per interfacce di segnale
Portafusibili TTC-6-FC
Il portafusibili per i fusibili sottili 5 x 20 mm disponibili in commercio offre una protezione compatta contro i sovraccarichi dei circuiti del segnale.
Maggiori informazioni
Portafusibili TTC-6-FC
Protezione dei dispositivi elettronici PTCB eFuse
Gli interruttori di protezione elettronici monocanale PTCB eFuse offrono una protezione pratica per correnti inferiori a 1 A.
Maggiori informazioni
Protezione dei dispositivi elettronici PTCB eFuse