Scaricatore di sovratensione tipo 1 (protezione da fulmini)

Protezione contro la sovratensione tipo 1+2

La protezione contro la sovratensione di tipo 1 rappresenta il primo livello del concetto di protezione (protezione da fulmini). Può scaricare a terra le energie particolarmente elevate generate dai fulmini. Il luogo di installazione dello scaricatore di sovratensione (SPD) di tipo 1 si trova solitamente nell'alimentazione / distribuzione principale. Se vengono anche controllate energie da impulsi di sovratensione bassi, si tratta di uno scaricatore combinato di tipo 1+2.

Go to Product Detail Page for item 1380667
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
1380667
E-No: 808400023

Scaricatore di sovratensioni / corrente di fulmine compatto, non innestabile e senza corrente di dispersione basato sulla tecnologia spinterometrica al carbonio esente da usura per reti di alimentazione di corrente trifase con N e PE separati (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE) adatto per l'uso nell'area a monte del contatore, capacità di dispersione fino a 50 kA per livelli di protezione dai fulmini III e IV, con segnalazione a distanza.

Go to Product Detail Page for item 1461304
FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
1461304
E-No: 808400053

Scaricatore di sovratensioni / corrente di fulmine compatto, non innestabile e senza corrente di dispersione basato sulla tecnologia spinterometrica al carbonio esente da usura per reti di alimentazione di corrente trifase con N e PE separati (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), adatto per l'uso nell'area a monte del contatore, capacità di dispersione fino a 100 kA per livelli di protezione dai fulmini I e II, con segnalazione a distanza.

Go to Product Detail Page for item 1380657
FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT-R - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT-R - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
1380657
E-No: 808400003

Scaricatore di sovratensioni / corrente di fulmine compatto, non innestabile e senza corrente di dispersione basato sulla tecnologia spinterometrica al carbonio esente da usura per reti di alimentazione di corrente monofase con N e PE separati (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), adatto per l'uso nell'area a monte del contatore, capacità di dispersione fino a 50 kA per livelli di protezione dai fulmini III e IV, con segnalazione a distanza.

Go to Product Detail Page for item 1380660
FLT-MB-T1-264/12.5-3+0-UT-R - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-3+0-UT-R - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
1380660
E-No: 808400013

Scaricatore di sovratensioni / corrente di fulmine compatto, non innestabile e senza corrente di dispersione basato sulla tecnologia spinterometrica al carbonio esente da usura per reti di alimentazione di corrente trifase con N e PE comuni (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN), adatto per l'uso nell'area a monte del contatore, capacità di dispersione fino a 50 kA per livelli di protezione dai fulmini III e IV, con segnalazione a distanza.

Go to Product Detail Page for item 1266417
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM-PT - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM-PT - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
1266417
E-No: 808488053

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensione a innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione di corrente trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), per livelli di protezione dai fulmini III e IV, con contatto di segnalazione remota. Collegamento delle linee tramite tecnologia di connessione Push-in.

I vantaggi

  • Protezione ottimale contro fulmini e sovratensioni con gli scaricatori combinabili Tipo 1+2(+3): affidabili e privi di corrente residua di rete
  • Elevata disponibilità dell'impianto grazie alle alte correnti susseguenti
  • Costante aggiornamento sullo stato dei dispositivi di protezione tramite l'indicatore di stato ottico e meccanico e il contatto di segnalazione remota
  • Facilità di manutenzione grazie alla possibilità di innesto dei dispositivi di protezione

In caso di scariche di fulmini o fulmini diretti, i nostri scaricatori di corrente da fulmine, come ad esempio gli scaricatori combinati, offrono una protezione ottimale per il tuo impianto. Nella distribuzione principale di sistemi a bassa tensione, gli scaricatori di correnti atmosferiche ad alte prestazioni deviano in modo sicuro anche elevate correnti atmosferiche.

Tipo 1+2 scaricatore di sovratensione – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Tutti gli scaricatori di corrente da fulmine tipo 1 soddisfano i requisiti più elevati in termini di capacità di dispersione e, allo stesso tempo, funzionano anche da scaricatore di sovratensione (SPD) tipo 2. L'identificazione della classe di prova II per uno scaricatore di corrente atmosferica Tipo 1 è un'informazione ridondante e non costituisce una qualifica aggiuntiva. Per questa ragione, i dispositivi di protezione vengono denominati scaricatori combinati (SPD tipo 1+2). Uno scaricatore combinato è un dispositivo di protezione, che soddisfa entrambe le classi di prova.

Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 special - FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 special – FLT-SEC-P-T1+T2-3S-350

Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Lo scaricatore combinato Tipo 1+2 special si differenzia sostanzialmente dallo scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 perché comprende due dispositivi di protezione separati, collegati in parallelo in spazi ridotti. Lo spinterometro a commutazione di tensione (SPD Tipo 1+2) funziona in modo ottimale insieme a un varistore a limitazione di tensione (SPD Tipo 2). Due dispositivi di protezione autonomi in un unico blocco compatto forniscono un tempo di risposta ottimale, una migliore protezione degli impianti e una lunga durata dei componenti.

Whitepaper
Tecnologia spinterometrica Multicarbon innescata

Scopri la nostra innovativa tecnologia spinterometrica Multicarbon innescata. Scopri come questa tecnologia offre una protezione ottimale contro i fulmini e le sovratensioni e può essere utilizzata in modo flessibile nelle tue applicazioni.

Scarica il whitepaper
Whitepaper sulla tecnologia spinterometrica Multicarbon innescata
Scaricatore di sovratensione combinato monoblocco Tipo 1+2+3 FLT-MB per sistemi a 5 conduttori su guida DIN

Gli FLT-MB sono scaricatori di sovratensione combinati Tipo 1+2+3 e offrono la massima potenza con il minimo ingombro

Massima potenza con il minimo ingombro FLASHTRAB FLT-MB

Gli scaricatori di sovratensione e fulmini Tipo 1+2+3 FLT-MB si basano sulla nostra nuova tecnologia spinterometrica. La gamma comprende varianti di circuito per una capacità di dispersione di 12,5 kA e 25 kA.

I dispositivi FLT-MB da 25 kA proteggono dalle correnti da fulmine del livello di protezione dai fulmini I/II. Per un'installazione nei livelli di protezione dai fulmini III/IV è sufficiente l'FLT-MB con capacità di dispersione di 12,5 kA.

La particolarità degli scaricatori di sovratensione combinati Tipo 1+2+3 è il controllo di più impulsi di fulmini su una larghezza di installazione compatta di soli 72 mm. La struttura compatta di sole quattro unità modulari semplifica l'installazione e rende più flessibili le opzioni di installazione nel quadro elettrico.

Tre robusti scaricatori di sovratensione Tipo 1+2 in custodie di alluminio

POWERTRAB PWT è lo scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 per l'utilizzo in ambienti industriali critici

Protezione contro la sovratensione Tipo 1+2 per ambienti industriali difficili POWERTRAB PWT

I resistenti scaricatori di corrente di fulmine Tipo 1+2, con una tensione nominale di 800 V AC e una capacità di dispersione di 35 kA per canale, sono ideali per applicazioni industriali critiche. La struttura resistente della custodia, oltre ai valori di shock pari a 25g e i valori di vibrazione pari a 5g, rendono lo scaricatore combinato Tipo 1+2 adatto per impianti eolici. L'indicazione sullo stato del dispositivo eseguita su più livelli rileva eventuali danni esistenti causati da eventi di sovratensione.

  • Elevata tensione nominale
  • Resistenza elevata agli urti e alle vibrazioni
  • Indicazione di stato a più livelli
  • Adatti per applicazioni industriali critiche
Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 montato su guida DIN

Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2 - VALVETRAB MS T1/T2

Scaricatore di sovratensione combinato modulare Tipo 1+2 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2

La protezione contro la sovratensione Tipo 1+2 basata su varistore offre una capacità di dispersione di 12,5 kA per percorso con basse tensioni residue. Pertanto, gli scaricatori di sovratensione soddisfano i requisiti delle classi di protezione contro i fulmini III e IV. I controlli periodici sono rapidi e affidabili grazie alla struttura ad innesto.

  • Protezione di base per tutte le applicazioni standard
  • Livello di protezione affidabile
  • Adatto per l'impiego nelle classi di protezione contro i fulmini III e IV
  • Comprende le soluzioni per la protezione degli impianti fotovoltaici