Avvia una configurazione esatta del dispositivo con la navigazione intuitiva del menu, senza dover eseguire lunghi test e calcoli. Utilizza il display OLED di facile lettura e i pulsanti sul dispositivo o l'applicazione per smartphone con funzioni avanzate.
Relè di controllo della tensione trifase, con controllo sovratensione, sottotensione e finestra tensione oltre a funzioni di monitoraggio della sequenza fasi, errori di perdita di fase, asimmetria (asimmetria regolabile) e conduttore di neutro. Alimentazione di corrente a range esteso da 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valori soglia regolabili, ritardo di riposta e supporto di memoria errori e comunicazione NFC. Test del vero valore efficace. Connessione a innesto.