Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 280...520 V AC, sottotensione, window, sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria, alimentatore a range esteso, 2 contatti di scambio
Controllo tensione
Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 400 V AC ±30 %, Window o Window con sequenza fase, 1 contatto di scambio, con connessione push-in
Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni monofase da 0...300 V AC/DC, sotto/sovratensione o window, memoria errori, alimentatore a range esteso, 2 contatti di scambio
Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 400 V AC ±30 %, Window o Window con sequenza fase, 1 contatto di scambio, con connessione a vite
Relè di controllo della tensione trifase, con controllo sovratensione, sottotensione e finestra tensione oltre a funzioni di monitoraggio della sequenza fasi, errori di perdita di fase, asimmetria (asimmetria regolabile) e conduttore di neutro. Alimentazione di corrente a range esteso da 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valori soglia regolabili, ritardo di riposta e supporto di memoria errori e comunicazione NFC. Test del vero valore efficace. Connessione a innesto.
Relè di controllo tensione monofase, alimentazione di corrente ad ampio range 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valori soglia regolabili, ritardo di riposta e seguenti funzioni selezionabili in base alla configurazione.
Relè di controllo tensione monofase, alimentazione di corrente ad ampio range 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valori soglia regolabili, ritardo di riposta e seguenti funzioni selezionabili in base alla configurazione.
Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni monofase da 24 V AC/DC o 230 V AC, sottotensione o Window, 1 contatto di scambio, con connessione a vite
Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni monofase da 24 V AC/DC o 230 V AC, sottotensione o Window, 1 contatto di scambio, con connessione push-in
Relè di monitoraggio della tensione monofase con interfaccia RS-485 (0 V ... 600 V AC/DC), con valori soglia regolabili, ritardo di risposta, funzioni di monitoraggio di sottotensione, sovratensione e finestra di tensione. Alimentazione a range esteso 24 V ... 240 V AC/DC. Supporto per memoria guasti, comunicazione NFC e Modbus/RTU, con due tipi di configurazione. 1 uscita a contatto a bassa corrente PDT, connessione a innesto.