MACX-MR-3V-690-PT
-
Relè di controllo
1336412
Relè di controllo della tensione trifase, con controllo sovratensione, sottotensione e finestra tensione oltre a funzioni di monitoraggio della sequenza fasi, errori di perdita di fase, asimmetria (asimmetria regolabile) e conduttore di neutro. Alimentazione di corrente ad ampio range da 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valori soglia regolabili, ritardo di riposta e supporto di memoria errori e comunicazione NFC. Test del vero valore efficace.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Relè di controllo tensione |
Funzionamento | Principio della corrente di riposo o di rottura del filo |
Caratteristiche di isolamento: Direttiva ferroviaria | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale | 6 kV (Tra circuito di misura e gli altri circuiti elettrici) |
Vita elettrica | Ca. 1 x 105 cicli di operazioni, carico ohmico 2000 V A |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 15 W |
Tipo di rete | 3 fasi |
Direttiva ferroviaria | |
Tensione di isolamento nominale | 600 V (Tra circuito di misura e gli altri circuiti elettrici) |
600 V (Tra gli altri circuiti elettrici) | |
Isolamento galvanico | |
Separazione galvanica | 300 V |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
24 V ... 240 V AC (Applicazioni ferroviarie) | |
48 V ... 110 V DC (Applicazioni ferroviarie) | |
Assorbimento di potenza nominale | 15 VA (1,5 W) |
Frequenza | 48 Hz ... 400 Hz |
Denominazione ingresso | Ingresso di misura |
Grandezza di misura | AC sinusoidale (48 Hz ... 63 Hz) |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 1 MΩ |
Coefficiente termico massimo | 0,05 %/K |
Ambito di regolazione ritardo di attivazione | 0 s ... 99,9 s |
Campo di regolazione min. valore soglia tensione | 160 V |
Campo di regolazione max. valore soglia tensione | 690 V |
Funzione | Minima tensione |
Sovratensione | |
Window | |
Asimmetria | |
Sequenza fasi | |
Mancanza di fase | |
Rottura conduttore di neutro | |
Precisione base | 1 % |
Precisione di ripetizione | 0,5 % |
Tempo di ripristino | 200 ms |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio liberi da potenziale |
Materiale dei contatti | AgSnO |
Max. tensione commutabile | 250 V AC |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
Fusibile d'uscita | 8 A (rapido) |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 109 mm |
Profondità | 114 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale isolante custodia | PBT |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP40 (Custodia) |
IP20 (Morsetti) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % |
CE | |
Siglatura | Conformità CE |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
Siglatura | GB/T 14048.5 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Direttiva ferroviaria | |
Definizione norma | EN 50155, GB/T 25119 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 1336412 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK6611 |
Codice prodotto | DK6611 |
GTIN | 4063151636777 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 198.55 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 195 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371801 |
ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001438 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | dc43ab57-14e0-4484-918d-f518853ddcd0 |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen