Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Trasformatori di corrente per prime installazioni e per il montaggio a posteriori

Trasformatori di corrente

I nostri trasformatori di corrente per prime installazioni della famiglia PACT vi offrono un portafoglio completo per la conversione di correnti alternate elevate in correnti di 1 A o 5 A. Le bobine di Rogowski PACT RCP semplificano l'installazione a posteriori di nuovi punti di misura in impianti esistenti. In alternativa, utilizzare i nostri trasformatori di corrente di potenziamento compatti PACT per piccole correnti fino a 100 A AC. La connessione diretta dei sensori di corrente ai nostri dispositivi per la misurazione dell’energia EMpro è particolarmente pratica.

I vantaggi

  • Ampia gamma di trasformatori di corrente ad innesto per l'installazione iniziale per correnti fino a 4.000 A AC
  • Pratico potenziamento dei sensori di corrente senza smontare i componenti dell'impianto, con i set di trasformatori di corrente PACT RCP basati sulla bobina di Rogowski per correnti fino a 4.000 A AC
  • Pratico potenziamento dei sensori di corrente senza dover tagliare i conduttori elettrici circolari con i trasformatori di corrente SPC PACT per correnti fino a 100 A AC
Trasformatori di corrente PACT per la prima installazione

Trasformatori di corrente per la prima installazione

I trasformatori di corrente PACT per la prima installazione ti offrono una gamma di prodotti completa per la conversione di correnti alternate fino a 4.000 A AC in correnti secondarie da 1 A AC e 5 A AC:

  • Trasformatori di corrente ad innesto
  • Trasformatori di corrente a tubo
  • Trasformatori di corrente ad avvolgimenti
Bobina di Rogowski e trasformatori di corrente di potenziamento

Trasformatori di corrente per il potenziamento

Per facilitare il potenziamento di nuovi punti di misura sul campo, senza dover smontare le parti dell'impianto, puoi scegliere tra due versioni:

  • Set di trasformatori di corrente PACT RCP, sulla base della bobina di Rogowski, per correnti fino a 4000 A AC
  • Trasformatori di corrente di potenziamento PACT SPC con correnti fino a 100 A AC
Monitoraggio intelligente dell'energia
Prodotti e servizi per la tua gestione dell'energia

Gestione semplice dell'energia: la nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione, perfettamente adattati gli uni agli altri, semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.

Brochure
Brochure Monitoraggio dell'energia