Motivo marketing Trasformatori di corrente per il potenziamento oscillanti nello spazio

Trasformatori di corrente per il potenziamento

I nostri trasformatori di corrente per il potenziamento basati sulla bobina di Rogowski PACT RCP possono registrare correnti alternate fino a 4.000 A e convertirle in una corrente secondaria AC o in un segnale AC mV, a seconda del convertitore a valle. Per correnti minori fino a 100 A sono utili i trasformatori di corrente di potenziamento PACT SPC. Particolarmente pratica è la possibilità della connessione diretta delle bobine di Rogowski o dei trasformatori di corrente ai nostri dispositivi per la misurazione dell’energia EMpro.

Go to Product Detail Page for item 2902990
PACT RCP-4000A-1A - Convertitore
PACT RCP-4000A-1A - Convertitore
2902990

Questo è un articolo unico; si prega di ordinare il set completo. Il convertitore di misura elabora il segnale mV della bobina Rogowski inserita a monte. Sul convertitore di misura è possibile impostare 8 range di misurazione della corrente (100 A ... 4.000) A AC; corrente di uscita max. 1 A AC.

Go to Product Detail Page for item 2904890
PACT RCP-D95 - Bobina
PACT RCP-D95 - Bobina
2904890
E-No: 981223438

Bobina Rogowski di lungh. 300 mm. Il diametro della bobina di misura installata è di 95 mm. La bobina Rogowski è utilizzata per la misurazione della corrente AC di barre collettrici e linee di correnti forti.

I vantaggi

  • Potenziamento rapido di nuovi punti di misura senza scollegare le linee elettriche
  • Pratica connessione diretta a tutti i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro con ingresso di corrente AC di 0 ... 1 A
  • Risparmio di spazio grazie alle strutture compatte
  • Si adatta in modo sicuro a barre collettrici e conduttori rotondi grazie alle opzioni di fissaggio professionali
  • Adatto a ogni applicazione grazie ai campi di misura selezionabili

Trasformatori di corrente PACT RCP per installazioni retrofit

Tutti i vantaggi in dettaglio

Trasformatore di corrente per il potenziamento PACT RCP: montaggio su guida in rame
Trasformatore di corrente per il potenziamento PACT RCP: bobina di Rogowski con protezione UV
Vista dettagliata del trasformatore di corrente per il potenziamento PACT RCP: convertitore con otto campi di misura di corrente
Trasformatore di corrente per il potenziamento PACT RCP: montaggio su guida in rame

Con solo un tipo di bobina compatto è possibile rilevare correnti alternate fino a 4.000 A. Lo spettro di frequenza va da 40 a 20.000 Hz. In questo modo è possibile misurare con la massima precisione armoniche e transienti. Non c'è né saturazione magnetica né tensioni aperte pericolose.

Trasformatore di corrente per il potenziamento PACT RCP: bobina di Rogowski con protezione UV

Per l'utilizzo duraturo all'esterno, la bobina di Rogowski è provvista di una custodia resistente ai raggi UV e di cavi protetti dai raggi UV.

Vista dettagliata del trasformatore di corrente per il potenziamento PACT RCP: convertitore con otto campi di misura di corrente

Il convertitore inserito a valle fornisce una corrente secondaria tipica da 0 a 1 A AC, come un trasformatore di corrente standard. Seleziona otto range di misura della corrente tramite un DIP switch. Per una precisione di misura ottimale è possibile compensare le differenze di lunghezza della bobina semplicemente usando un potenziometro.

Interazione ottimale con i nostri dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro Pratica connessione diretta senza convertitore esterno

Alcuni tipi di prodotti dei nostri dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro sono adatti al collegamento diretto di bobine di Rogowski indipendentemente dal produttore. Il segnale mV viene elaborato nel dispositivo. Non è necessario nessun convertitore esterno. Seleziona una bobina di Rogowski di Phoenix Contact e beneficerai di un altissimo grado di accuratezza della misurazione e, allo stesso tempo, di una configurazione particolarmente semplice. Durante il collegamento della bobina, se necessario puoi effettuare un'inversione della fase corrispondente tramite il firmware. Non è più necessario connettere le due linee.

Topologia del sistema: rilevamento centralizzato dei dati energetici con una bobina di Rogowski PACT RCP e un dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro

Rilevamento centralizzato dei dati energetici con una bobina di Rogowski PACT RCP e un dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro

Monitoraggio intelligente dell'energia
Prodotti e servizi per la tua gestione dell'energia

Gestione semplice dell'energia: la nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione, perfettamente adattati gli uni agli altri, semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.

Brochure
Brochure Monitoraggio dell'energia