Motivo marketing Trasformatori di corrente per la prima installazione oscillanti nell'ambiente

Trasformatori di corrente per la prima installazione

I nostri trasformatori di corrente per la prima installazione della serie PACT ti offrono una gamma di prodotti completa per la conversione di correnti alternate fino a 4.000 A AC. I trasformatori di corrente PACT sono disponibili per la misurazione di corrente in diversi rapporti di trasmissione, classi di precisione e potenze di dimensionamento come trasformatori di corrente a barra, a innesto o ad avvolgimento.

I vantaggi

  • Protezione contro la distruzione: cortocircuito del trasformatore ruotando i coprimorsetti imperdibili di 90°
  • Montaggio variabile grazie alle possibilità di fissaggio flessibili
  • Rilevamento affidabile dei picchi di carico con una corrente nominale termica ininterrotta del 120% rispetto alla corrente nominale primaria
  • Elevata sicurezza elettrica grazie all'alta tensione nominale di isolamento
    fino a 1.000 V (L-N)
  • Struttura salvaspazio con larghezza della custodia sempre ridotta di 30 mm

Tutti i vantaggi in dettaglio

Trasformatore di corrente PACT: azionamento manuale del coprimorsetto girevole
Trasformatori di corrente PACT con possibilità di montaggio variabile
Trasformatore di corrente PACT con icona per picchi di corrente fino al 120% della corrente nominale
Trasformatore di corrente PACT: azionamento manuale del coprimorsetto girevole

Accesso immediato a tutti i punti di collegamento tramite rotazione di 90° del coprimorsetto imperdibile. Allo stesso tempo, il trasformatore di corrente viene cortocircuitato per proteggerlo in caso di disconnessione dei conduttori sul lato secondario durante il funzionamento attivo. I conduttori elettrici vengono collegati in modo sicuro grazie alla collaudata tecnologia di connessione a vite.
Il coperchio girevole saldamente fissato nella custodia del trasformatore di corrente offre altri due vantaggi: non si perde ed è sufficiente riportarlo alla sua posizione originaria per ottenere una conferma visiva immediata che un eventuale contatto non rappresenti un rischio.

Trasformatori di corrente PACT con possibilità di montaggio variabile

I trasformatori di corrente PACT offrono diverse opzioni di montaggio, a seconda delle esigenze:

  • Installazione tipica del trasformatore di corrente direttamente sulla barra collettrice utilizzando gli accessori forniti in dotazione
  • Avvitamento del trasformatore di corrente su una piastra di montaggio utilizzando i piedini a innesto forniti in dotazione
  • Montaggio su guide DIN con adattatori a scatto disponibili come opzione

Trasformatore di corrente PACT con icona per picchi di corrente fino al 120% della corrente nominale

Con i trasformatori di corrente PACT puoi rilevare in maniera affidabile i picchi di corrente più elevati, senza alcun pericolo di danneggiamento. I trasformatori di corrente PACT sono progettati infatti per una corrente nominale costante pari al 120% dell'intensità della corrente nominale primaria. Un trasformatore di corrente PACT con potenza nominale di 10 VA, con una corrente nominale superiore di 1,2 volte, è in grado di fornire ben 14,4 VA, il tutto in maniera costante.

Maggiore sicurezza elettrica

I trasformatori di corrente PACT offrono una sicurezza elettrica superiore a quella richiesta dalla norma, grazie alla sovrapposizione delle pareti della custodia di 14 mm. Tale sovrapposizione fa sì che le distanze di isolamento in aria e superficiale aumentino notevolmente, escludendo una scarica elettrica dal lato primario a quello secondario.
La tensione nominale di isolamento del tradizionale trasformatore da 720 V è pari a soli 416 V (L-N). I trasformatori di corrente PACT consentono di raggiungere persino una tensione nominale di isolamento massima di 1.000 V (L-N).

EN 61869

(norma relativa ai trasformatori)

PACT MCR-V...

Tensione nominale di isolamento
Tensione di esercizio 480 V (L-L) 277 V (L-N)
  720 V (L-L) 416 V (L-N)
  1.000 V (L-L) 577 V (L-N)
  - 1.000 V (L-N) PACT
Tensione di tenuta impulsiva per il controllo del trasformatore
con 277 V (L-N) 3 kV 6 kV
con 1.000 V (L-N) 6 kV 12 kV PACT
Monitoraggio intelligente dell'energia
Prodotti e servizi per la tua gestione dell'energia

Gestione semplice dell'energia: la nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione, perfettamente adattati gli uni agli altri, semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.

Brochure
Brochure Monitoraggio dell'energia