Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Relè di controllo: la soluzione economica per il controllo di importanti parametri dell'impianto

Relè di controllo

I relè di controllo sono la soluzione economica per il controllo di importanti parametri elettrici e fisici dell'impianto. I relè di controllo EMD vi consentono di monitorare la sovratensione, la sottotensione, la sovracorrente, la corrente al di sotto del valore nominale, la mancanza di fase, la sequenza delle fasi, l'asimmetria di fase, il fattore di potenza, la potenza attiva, nonché la temperatura e i livelli di avvolgimento del motore.

I vantaggi

  • Aumento della disponibilità dell'impianto e riduzione dei tempi di inattività
  • Configurazione semplice grazie all'interfaccia utente facile da usare
  • Controllo mirato o spegnimento in caso di superamento o di mancato raggiungimento dei valori limite
Relè di controllo con display e pulsanti

Funzioni di monitoraggio versatili con funzionamento intuitivo

Relè di controllo intelligenti

I relè di controllo intelligenti MACX-MR ti offrono funzioni di monitoraggio versatili con possibilità di impostazione estese, vasti campi di misura e un'ampio campo di tensione di alimentazione.

I vantaggi con il nostro relè di controllo intelligente:

  • Display OLED ad alto contrasto per la configurazione in campo e la visualizzazione dei valori misurati
  • Configurazione intelligente e facile trasferimento delle configurazioni con l'app MACX-MR tramite comunicazione NFC
  • Ampio campo di tensione di alimentazione con isolamento galvanico dal circuito di misura
  • Campi di misura estesi ed elevata precisione di misura grazie alla misurazione True RMS
  • Protezione con PIN contro le modifiche non autorizzate
  • Impostazione precisa dei limiti senza dover testare e calcolare le impostazioni dei potenziometri

Relè di controllo MACX-MR in dettaglio

Relè di controllo intelligenti, configurazione tramite display e pulsante
Relè di controllo MACX-TR, valutazione degli errori tramite app per smartphone
Relè di controllo intelligenti, panoramica della gamma
Smartphone con app di configurazione per relè di controllo
Relè di controllo intelligenti, configurazione tramite display e pulsante

Avvia una configurazione esatta del dispositivo con la navigazione intuitiva del menu, senza dover eseguire lunghi test e calcoli. Utilizza il display OLED di facile lettura e i pulsanti sul dispositivo o l'applicazione per smartphone con funzioni avanzate.

Relè di controllo MACX-TR, valutazione degli errori tramite app per smartphone

Non perdere di vista anche i piccoli scostamenti dal normale funzionamento. La causa dell'errore può essere analizzata ed eliminata rapidamente grazie a una vasta registrazione del codice di errore, del valore di errore, dello scostamento del valore e del tempo di errore. Puoi configurare i contatti di uscita degli errori in modo da distinguere i diversi errori.

Relè di controllo intelligenti, panoramica della gamma

Prova la versatilità del relè di controllo MACX-MR con le sue opzioni di impostazione estese, il vasto campo di misura e l'ampio campo di tensione di alimentazione. L'isolamento galvanico del circuito di misura e di alimentazione ti garantisce un'elevata sicurezza e precisione.

Smartphone con app di configurazione per relè di controllo

Utilizza le numerose possibilità offerte dall'app per smartphone per configurare in modo intuitivo il tuo relè di controllo. Le funzioni estese comprendono la lettura e il trasferimento delle impostazioni memorizzate ad altri relè di controllo, nonché la disponibilità di informazioni sui dispositivi. Per rendere l'impostazione ancora più intuitiva, l'app offre un diagramma e una descrizione delle funzioni, nonché un promemoria in caso di errori di impostazione. L'app MACX-MR consente di effettuare una configurazione accurata dei parametri, che viene scaricata sul dispositivo in batch. Proteggi con un codice PIN le configurazioni del relè di controllo dall'accesso non autorizzato.

Quattro relè di controllo compatti su una guida DIN

Relè di controllo compatti: cablaggio rapido e senza utensili

Relè di controllo compatti

I relè di controllo compatti EMC-BL sono ideali per mansioni di monitoraggio semplici, in particolare nell'installazione in edifici e nella produzione in serie.

I vantaggi offerti dai nostri relè di controllo compatti:

  • Risparmio di spazio grazie alla custodia per installazioni compatta
  • Facilità di utilizzo grazie ai selettori per l'impostazione dei parametri sul lato anteriore della custodia
  • Diagnostica chiara mediante LED di stato
  • Ideali per la produzione in serie grazie alla soluzione dal prezzo ottimizzato per innumerevoli funzioni di monitoraggio

Relè di controllo EMD-BL in dettaglio

Quattro relè di controllo affiancati alla mano per un confronto delle dimensioni
Due relè di controllo con una linea cablata tramite tecnologia Push-in a innesto diretto
Relè di controllo con cacciavite per l'impostazione dei parametri tramite selettore
Azionamento dei trasportatori con motore, connettore e collegamento al relè di controllo
Quattro relè di controllo affiancati alla mano per un confronto delle dimensioni

I dispositivi della serie EMD-BL si distinguono soprattutto per la loro struttura sottile e appartengono ai relè di controllo compatti della nostra famiglia di prodotti. Con l'aumento dell'elettronica nel quadro elettrico, la mancanza di spazio è una sfida costante. Grazie al design compatto, il nostro relè di controllo si adatta in modo ottimale all'installazione in edifici e alla produzione in serie.

Due relè di controllo con una linea cablata tramite tecnologia Push-in a innesto diretto

Riduci più volte i tempi di cablaggio grazie alla collaudata tecnologia Push-in a innesto diretto. Senza utensili e con forze di inserzione ridotte fino al 50% diminuiscono non solo i tempi ma anche i costi del processo. I relè di controllo della tensione e della fase sono rapidi da installare mediante l'alimentazione dal circuito di misura.

Relè di controllo con cacciavite per l'impostazione dei parametri tramite selettore

I parametri desiderati, come i campi di monitoraggio e il ritardo di attivazione, possono essere comodamente impostati tramite selettori situati sulla parte anteriore della custodia. I LED ben leggibili offrono anche una rapida analisi sul campo.

Azionamento dei trasportatori con motore, connettore e collegamento al relè di controllo

Controllo corrente: controlla le utenze elettriche per verificare la funzionalità o la rottura dei fili con il monitoraggio della sottocorrente ed evita situazioni di sovraccarico o blocchi con il monitoraggio della sovracorrente.

Monitoraggio delle fasi: monitora tutti i parametri di fase (mancanza di fase, sequenza di fase e asimmetria) in una rete trifase

Monitoraggio della temperatura: rileva il riscaldamento del motore con resistenze dipendenti dalla temperatura che attivano il relè di segnalazione.

Controllo tensione: proteggi le macchine e gli impianti dagli effetti dannosi che possono causare sovratensioni o sottotensioni.

E-paper
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

Qui troverai informazioni sulle nostre competenze in materia di commutazione, isolamento e amplificazione. Scegli il relè adatto alla tua applicazione: relè a stato solido, relè elettromeccanici, relè di interfaccia, optoaccoppiatori, relè di controllo o relè temporizzati e moduli logici.

Apri l'e-paper
Famiglia di prodotti relè, optoaccoppiatori, relè di controllo e monitoraggio della corrente