MACX-MR-PTC - Relè di controllo
1336523

Viene preparato ai requisiti del CRA

Relè per il controllo della temperatura dell'avvolgimento del motore (max. 2x3 PTC) per sonde termiche a norma DIN 44081 e DIN 44082 con controllo dei corto circuiti del circuito delle resistenze PTC, controllo dinamico di rottura filo, circuito di rilevamento a 2 canali.
La lettura è possibile con app per smartphone tramite comunicazione NFC senza fili, 1x2 uscite per contatti a bassa tensione PDT, principio della corrente a riposo, reset manuale, connessione a vite opzionale e connessione a innesto.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili