Utensile di crimpatura CRIMPFOX DUO 16S

Utensile di crimpatura

Con l'utensile di crimpatura della famiglia di prodotti CRIMPFOX è possibile lavorare tutti i tipi di contatti, come puntalini, capicorda o connettori coassiali in modo professionale e sicuro. Il meccanismo a leva ottimizzato e le geometrie ergonomiche dell'utensile di crimpatura garantiscono una lavorazione pratica e senza eccessivi sforzi. Il bloccaggio forzato integrato garantisce una crimpatura di qualità stabile nel tempo e a tenuta di gas.

Go to Product Detail Page for item 1031721
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare
1031721
N. ELDAS®: 983222929

Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm2, sezione max.: 10 mm2, per capicorda TWIN fino a 2 x 4 mm2, adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, predisposizione laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, peso 305 g, nero/verde

I vantaggi

  • Massima maneggevolezza grazie alle impugnature ergonomiche
  • Elaborazione dei cavi efficiente grazie a rapporti di leva ottimizzati
  • Connessioni affidabili grazie alla conformità a standard comuni
  • Elaborazione di alta qualità di un gran numero di contatti grazie al bloccaggio forzato integrato
  • Lunga durata grazie a componenti e materie prime di alta qualità

Crimpatura professionale

Con i nostri utensili di crimpatura è possibile lavorare tutti i tipi di connessione del contatto, come puntalini, capicorda o connettori coassiali in modo preciso e sicuro. La trasmissione a leva ottimizzata e la forma ergonomica dell'impugnatura garantiscono una trasmissione efficiente della forza e un comodo comando. Dotate di un bloccaggio forzato integrato, le nostre pinze a crimpare permettono di realizzare connessioni a crimpare costantemente di alta qualità.

CRIMPFOX – Utensili di crimpatura Versatili e affidabili

Crimpatura di un conduttore con puntalino con una pinza a crimpare CRIMPFOX 6 in mano
Crimpatura di un conduttore con puntalino con una pinza a crimpare CRIMPFOX CENTRUS in mano
Crimpatura di un conduttore con una pinza a crimpare CRIMPFOX-TC MP-6 in mano
Nella pinza a crimpare CRIMPFOX-M, la matrice sostituibile può essere rimossa
Pinza a crimpare CRIMPFOX-P SR 6
Crimpatura di un conduttore con puntalino con una pinza a crimpare CRIMPFOX 6 in mano

Questo tipo di pinza a crimpare universale, ampiamente utilizzata, si basa sul principio delle forbici ed è disponibile con matrici per diversi tipi di connessione del contatto. Ogni sezione ha un proprio alloggiamento per la matrice. Ciò significa che occorre prestare attenzione in modo specifico al corretto posizionamento. Per una lavorazione precisa e veloce, le matrici sono siglate con la sezione del conduttore corrispondente.

Crimpatura di un conduttore con puntalino con una pinza a crimpare CRIMPFOX CENTRUS in mano

Gli utensili di crimpatura autoregolanti hanno una sola fessura di inserimento, che, se azionata, si adatta automaticamente alla sezione del conduttore da lavorare. Di conseguenza, sono ideali anche per altri standard di conduttori (JIS/AWG) e per i puntalini TWIN. Lo speciale meccanismo consente di ottenere forme di crimpatura quadrate ed esagonali.

Crimpatura di un conduttore con una pinza a crimpare CRIMPFOX-TC MP-6 in mano

Le cosiddette pinze a crimpare "a quattro mandrini" consentono di lavorare con precisione numerosi contatti torniti grazie alle opzioni di regolazione universali. Il display digitale facilita l'impostazione della misura di crimpatura. Grazie all'ausilio di posizionamento integrato, i contatti vengono allineati con precisione.

Nella pinza a crimpare CRIMPFOX-M, la matrice sostituibile può essere rimossa

Le pinze a crimpare universali si distinguono per la sostituzione rapida e senza utensili degli inserti a crimpare. La possibilità di alloggiare una serie di diversi inserti a crimpare e pressare lo rende uno strumento universale salvaspazio per tutte le applicazioni.

Pinza a crimpare CRIMPFOX-P SR 6

Le pinze a crimpare parallele garantiscono risultati di crimpatura simmetrici grazie al movimento parallelo delle matrici. L'ausilio al posizionamento integrato consente di orientare i contatti con esattezza.

CRIMPFOX DUO Per maggiore flessibilità

CRIMPFOX DUO è la pinza a crimpare per tutti gli impieghi. Premendo un pulsante, la matrice girevole permette di lavorare i puntalini sia frontalmente che lateralmente. Il fermo integrato mantiene la matrice girevole saldamente in posizione. Ciò consente di crimpare comodamente anche in aree di lavoro ristrette, come nel caso di cablaggi effettuati direttamente sul quadro elettrico. Grazie al meccanismo autoregolante, anche i puntalini TWIN possono essere lavorati in modo affidabile. In combinazione con l'ampia sezione da 0,14 a 16 mm², gli utensili di crimpatura ergonomici sono sinonimo di praticità e flessibilità.

Pinza a crimpare multifunzione Un utensile, quattro funzioni

Con la pinza a crimpare multifunzione CRIMPFOX 4 in 1, è possibile lavorare conduttori e puntalini in modo facile e veloce, con un risparmio di tempo fino al 30%. Con un solo utensile è possibile eseguire diverse operazioni: taglio, spelatura, twistatura e crimpatura. In questo modo potrai unificare le operazioni di preparazione del conduttore in quanto non è necessario lasciare l'utensile tra una fase operativa e l'altra. Dotato di un bloccaggio forzato a 4 stadi, l'utensile di crimpatura garantisce risultati sempre di alta qualità. Il cambio di sezione da 0,5 a 2,5 mm² avviene in modo pratico in solo pochi secondi sostituendo il caricatore equipaggiato con materiale a nastro.

Brochure CRIMPFOX
Utensili di crimpatura autoregolanti

Per saperne di più sulle pinze a crimpare autoregolanti per puntalini e sui loro vantaggi, consulta la nostra brochure. Inoltre, puoi scoprire come le nostre pinze a crimpare si sono dimostrate valide nella pratica, oltre a consigli per ottenere risultati ottimali nell'elaborazione dei cavi.

Scarica ora
Impiego della pinza a crimpare CRIMPFOX DUO 16S nell'installazione di impianti elettrici