CRIMPFOX 10S - Pinza a crimpare
1212045
N. ELDAS®: 983223569

Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,14 mm2 ... 10 mm2, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La disposizione dei manici e dello stampo permette l'inserzione dei capocorda in qualsiasi posizione
Queste pinze a crimpare compatte sono pensate per un dispendio di energia minimo